Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
8, M4
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje (V):
600
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.866 g [ .0305 oz ]
Características del contacto
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal con brida de horquilla
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Diámetro del perno :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
23.37 mm [ .92 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
90 °C [ 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
-
Brinda compatibilidad con el material del enchapado del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Bolsa