Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de filas :
1
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de ranuras de desplazamiento para el material aislante :
4
-
Estilo de la entrada de la tarjeta :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
63
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre y estaño
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
Enchufe
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
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
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.35
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.2 – 1.4 mm [ .047 – .055 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Alto del conector (mm):
7.35
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
3640