Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Junta
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF :
Raychem EPD 26995Q, Raychem 5026A1318, Raychem 5026A1331, Raychem 5026A1631, Raychem 5026C1309, Raychem 5026D1028, Raychem 5026D1424, Raychem CLFH‑316, RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca hexagonal
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) :
2 – 5 mm [ .078 – .197 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
4
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Grado :
Para uso profesional
-
Material del empaque :
Caucho de silicona
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Material de arandela de presión :
Acero dulce, Latón