Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Junta
-
Interfaz de RF :
UHF
-
Estilo del conector RF :
Conector macho
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
Raychem EPD 71169Q, Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, RG58C, RG 141A, URM 43, URM 76
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del enchapado del cuerpo :
Plata
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Plata
-
Material de contacto central del conector RF :
Latón
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura y abrazadera
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Deslizable
-
Método de captivación del contacto de RF :
Soldadura
-
Retén :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
18 mm [ .708 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
11
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
25
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Grado :
Para uso profesional
-
Material de la junta :
Caucho de silicona
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Material base de la tuerca de acoplamiento :
Latón