Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector de campana y de la base :
Campana
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
-
Ubicación de la entrada del cable :
Lateral
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
PG29
-
Tipo de dispositivo de bloqueo de campana y de la base :
Clip de fijación
-
Ubicación del dispositivo de bloqueo :
Parte inferior de la carcasa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Alto del producto :
78 mm [ 3.071 in ]
-
Longitud del producto :
120 mm [ 4.724 in ]
-
Ancho del producto :
43 mm [ 1.693 in ]
Condiciones de uso
-
Protección contra la corrosión :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad de bultos :
5