Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Material del gabinete :
AL
-
Tipo de producto :
Potenciómetro
Características eléctricas
-
Sensor de desplazamiento lineal - Resistencia de potenciómetro (kΩ):
5
-
Voltaje máximo de entrada (VDC):
25
-
Corriente de operación del limpiaparabrisas (máx.) (mA):
1
Características del cuerpo
-
Sensor de desplazamiento lineal - Peso del potenciómetro (g):
500
-
Diseño de gabinete :
Cilíndrico
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa :
225 mm [ 9 in ]
-
Capacidad de repetición (mm):
.01
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Expectativa de vida (ciclos) (Cycles):
50M
-
Vibración (máx.) :
De 10 g a 2000 Hz
-
Velocidad de operación (in):
200
-
Resolución :
Virtualmente infinito
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Sensor de desplazamiento lineal - Paquete de potenciómetro :
1.38 de diámetro
Otro
-
Linealidad (% of Span):
.07