Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cylindrical
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω):
5K
-
Voltaje máximo de entrada (VDC):
25
-
Corriente de operación del limpiaparabrisas (máx.) (mA):
1
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
AL
-
Peso del producto (g):
500
Dimensiones
-
Diámetro del producto (in):
1.38
-
Intervalo de carrera completa :
225 mm [ 9 in ]
-
Capacidad de repetición (mm):
.01
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Operating Speed (in/sec):
200
-
Resistencia a la vibración :
10G's, 10 – 2000Hz
Estándares de la industria
Otro
-
Linearity (%):
.07
-
Expectativa de vida (Cycles):
50000000