Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Termocrómica
-
Tipo de empalme del dispositivo de conexión :
Terminador apantallado
-
Indicador de temperatura :
Sí
Características de la configuración
-
Tipo de conductor preinstalado :
55A0111
-
Conductor preinstalado :
Sí
Características del cuerpo
-
Color de cable :
Naranja
-
Material de recubrimiento del conductor :
Estaño
-
Trenzado de conductor :
De varios hilos
Dimensiones
-
Diámetro externo de dieléctrico (máx.) :
1.25 mm [ .05 in ]
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (CMA):
177
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (AWG):
26
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (mm²):
.09
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
2.15 mm [ .085 in ]
-
Longitud del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2.16 mm [ .085 in ]
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
105
Estándares de la industria
-
Aprobado por el gobierno :
Sí
-
Especificación MIL o NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
AS83519/2