Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de la bifurcación del cable de potencia :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de la bifurcación del cable de potencia :
Funda de bifurcación de cables
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Relación de contracción de la bifurcación del cable de potencia :
> 2:1
-
Estilo de la pared (sin incluir el material adhesivo) :
Simple
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo del recubrimiento :
Espiral, Planar
Características de la configuración
-
Cantidad de ramales y patas :
2
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje de la bifurcación del cable de potencia (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro de la aplicación (mín.) (cuerpo) :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Diámetro de la aplicación (máx.) (cuerpo) :
43 mm [ 1.7 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) (pata) :
8 mm [ .3 in ]
-
Diámetro de la aplicación (máx.) (pata) :
19 mm [ .75 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) (cuerpo) :
48 mm [ 1.89 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) (pata) :
22 mm [ .87 in ]
-
Longitud de la pata :
70 mm [ 2.76 in ]
-
Longitud total de la bifurcación del cable de potencia :
170 mm [ 6.69 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) (cuerpo) :
32 mm [ 1.26 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) (pata) :
7 mm [ .28 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (máx.) (cuerpo) :
2 mm [ .08 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (máx.) (pata) :
2 mm [ .08 in ]
-
Grosor de la pared :
Grueso/Pesado
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Humedad, corrosión atmosférica, lluvia, agua salada, agua contaminada...
-
Resistencia química :
Aceite de transformador e hidrocarburos (ambos, dependiendo del tipo, las condiciones y el tiempo de exposición)
-
Inflamabilidad :
Sin retardador de fuego
Operación/aplicación
-
Tratamiento contra rayos UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
-
Baja emisión de humos :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
No
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Libre de emisiones :
No
Estándares de la industria
-
Clasificación de UL :
No
-
Certificación CSA :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la bifurcación del cable de potencia :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
-
Cantidad mínima de pedidos :
3
Características del empaquetado
Otro
-
Otros colores disponibles :
No