Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.84
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material aislante :
Poliolefina modificada reticulada por radiación termocontraíble
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura, Soldadura
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
6 – 4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
6.8 mm [ .27 in ]
-
Diámetro interno del barril :
6.8 mm [ .27 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
4800 – 9000
-
Longitud del producto :
42 mm [ 1.66 in ]
-
Diámetro interno contraído :
3.4 mm [ .135 in ]
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Inmersión
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja