Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Bornera
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz):
2.5
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Aluminio
-
Carga por resorte :
Núcleo independiente
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
31.75 mm [ 1.25 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25