Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario, Trenzado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.) :
4.82 Ω/1000 ft a 68 °F
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Poliéster modificado, retardante de fuego
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Negro
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable (mm):
.15
-
Rango de diámetro de conductor :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.75 – 1.91 mm [ .069 – .075 in ]
-
Peso (nominal) (kg/km):
12.2
-
Tamaño de alambre (AWG):
29
-
Calibre del cable (AWG):
16
-
Calibre del cable (mm²):
1.31
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FlexLite TW
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 135