Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compression
-
Tamaño del perno :
M5
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Palm Terminal Material :
Copper
-
Compression Barrel Type :
Standard
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
2.54 mm [ 1 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
5.5
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
14 – 14
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
2.5
-
Barrel Outside Diameter :
4.35 mm [ .171 in ]
-
Longitud del terminal :
21.4 mm [ .842 in ]
-
Longitud del barril :
11.9 mm [ .468 in ]
-
Ancho de terminal :
9.1 mm [ .358 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Lug
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico