Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario, Trenzado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.) :
6.22 Ω/1000 ft a 68 °F
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Amarillo
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable :
.15 mm [ .006 in ]
-
Rango de diámetro de conductor :
1.19 mm [ .047 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.48 – 1.57 mm [ .058 – .062 in ]
-
Peso (nominal) (kg/km):
9.45
-
Tamaño de alambre (AWG):
30
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Calibre del cable (mm²):
.82
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FlexLite HT
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 200