• conectores

Modular subminiatura OSSP/BMMA Conectores RF

Nuestros conectores modulares subminiatura OSP son conectores de fibra óptica diseñados para su uso en entornos exteriores donde el espacio es limitado. Estos conectores proporcionan una conexión confiable de alta velocidad entre cables de fibra óptica en aplicaciones que incluyen telecomunicaciones, televisión por cable y proveedores de servicios de Internet. Los conectores modulares subminiatura OSP están diseñados para ser más pequeños que los conectores modulares miniatura, con una distancia entre pines de 1.25 mm o menos. Los conectores utilizan un mecanismo de enclavamiento push-pull que garantiza una conexión segura y permite una fácil inserción y extracción sin necesidad de herramientas o técnicas especiales. Tienen una carcasa de metal y ferrules cerámicos que proporcionan una excelente durabilidad y confiabilidad. Los conectores modulares subminiatura OSP están diseñados para soportar condiciones climáticas extremas en exteriores, como temperaturas, humedad y exposición a la luz solar. Estos también son versátiles y compatibles con una amplia gama de cables de fibra óptica, como los cables monomodo y multimodo. Están disponibles en una amplia gama de versiones, como conectores LC y MPO.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.