Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Par trenzado

Características eléctricas

  • Capacitancia (pF/m) 0.0000127 | 0.00001372

  • Capacitancia (pF/ft) 12.7 | 13.72

  • Impedancia (Ω) 120

Características de la señal

  • Velocidad de propagación (%) 77

Características del cuerpo

  • Material del conductor  Cobre de alta resistencia enchapado en plata | Cobre enchapado en estaño | Cobre enchapado en plata

  • Tipo de protección  Doble | Simple

  • Material de la cubierta  FEP modificado

  • Color del cable  Blanco | Blanco transparente

  • Material de la protección  Cobre

  • Material de recubrimiento de la protección  Estaño | Plata

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable (mm) 3.12 | 3.63 | 4.85 | 4.88

  • Diámetro externo de cable (in) .123 | .143 | 0.191 | .192

  • Rango de diámetro de conductor (mm) .48 | .59 | 0.75

  • Rango de diámetro de conductor (in) .019 | .024 | .03

  • Calibre del cable (mm²) .129 | .2047 | .3255

  • Diámetro dieléctrico de cable (mm) 1.19 | 1.55 | 1.96

  • Diámetro dieléctrico de cable (in) .047 | .061 | .077

  • Calibre del cable (AWG) 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  CANbus

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 200 | -30 – 105 | '-65 – 150 | '-55 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 257 | '-22 – 221

Otro

  • Material dieléctrico  Rayfoam H

  • País de origen del producto  EE. UU. | Reino Unido

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos