Circular Plastic Connectors Series 6

Los conectores circulares de plástico (CPC) serie 6 combinan la alta capacidad de corriente y el sellado ambiental de la serie 5 con la transmisión confiable de señal de baja corriente de las terminales Tipo III+. Estos conectores son una solución versátil con configuraciones de 10 posiciones que son compatibles con tanto con contactos POWERBAND de 50 A como con los Multimate de tamaño 16 de 25 A en la misma carcasa. Diseñados para entornos exigentes, los conectores serie 6 se pueden sellar conforme a las normas IEC IP65 o IP67 y están disponibles en versiones resistentes a los rayos UV para su uso en exteriores. Configuraciones disponibles: 8 de señal / 2 de potencia o 12 de señal / 4 de potencia. Con diseños de una sola pieza con clasificación IP67 y de dos piezas con clasificación IP65.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.