Circular Plastic Connectors Series 5

Los conectores circulares de plástico (CPC) serie 5 ofrecen alta capacidad de corriente con sellado ambiental robusto, ideales para aplicaciones exigentes. Equipados con terminales AMP POWERBAND, combinan el rendimiento eléctrico de terminales de especificación militar tamaño 8 mecanizadas por tornillo con la eficiencia en costo de terminales estampados y formados. Con una potencia nominal de hasta 50 A a 250 V de corriente alterna o V de corriente continua, estos conectores son compatibles con configuraciones de suspeción libre o de montaje en panel en un arreglo de 3 posiciones. Cumplen con los estándares de sellado IEC IP65 o IP67, con opciones resistentes a rayos UV para uso en exteriores. Disponible en un diseño de una sola pieza para rendimiento IP67 y en uno de dos piezas para IP65.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.