• conectores

Mil-C-5015 Circular Plastic Connectors Conectores circulares

La línea de conectores circulares de plástico AMP está diseñada para ser compatible con los sistemas de conectores MIL-C-5015 de carcasa de metal de otros fabricantes de tamaños 20-14 y 18-10. Con carcasa de plástico de alta resistencia al impacto, estos conectores ofrecen menor peso y menor costo en comparación con conectores tradicionales con cubierta metálica. El diseño también evita conexiones incorrectas al utilizarse con otras configuraciones de insertos. Como parte de la familia AMP Multimate, el conector estilo MIL-C-5015 incluye terminales Tipo III+ macho y hembra para remachado, disponibles en tira montada en carrete para terminación automática en máquina en producción en serie o en presentación suelta para aplicaciones de bajo volumen, prototipos o mantenimiento y reparación.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.