Metal Shell Circular Plastic Connectors Conectores circulares

Los conectores circulares de plástico con cubierta metálica ofrecen la confiabilidad de los conectores de metal de mayor precio a una fracción del costo y están disponibles en configuraciones de terminales populares. Las carcasas termoplásticas ligeras y duraderas cuentan con clasificación UL 94V-0 e incluyen cubiertas de aleación de zinc con recubrimiento de níquel para mayor resistencia y protección. Estos conectores cumplen con diversos requisitos de señal, baja corriente y alta corriente, e incorporan función de conexión y desconexión rápida. Las carcasas polarizadas evitan conexiones incorrectas con otras configuraciones de insertos. Los conectores circulares de plástico con carcasa de metal están disponibles como conectores hembra con brida cuadrada y macho de suspensión libre.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.