• conectores

Circular Plastic Connectors Series 2 Conectores circulares

Los conectores circulares de plástico de alta densidad de la serie 2 son compatibles con contactos macho y hembra de tamaño 20 DF (formados con precisión) y tamaño 20 DM (mecanizados con tornillos) con un diámetro de pin de 0.040 pulgadas (1.02 mm). Las terminales DF tamaño 20 están disponibles en versiones para remachado, soldadura y con pin para aplicaciones tipo envoltura y en PCB, con una corriente máxima de 7.5 A. Disponibles en configuraciones de 8 a 63 posiciones, estos conectores son compatibles con tanto la conexión estándar como la inversa. El menor tamaño de las terminales permite mayor densidad de circuitos que la serie 1, lo que las hace ideales para aplicaciones con espacio limitado.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.