• conectores

Circular Plastic Connectors Series 1 Conectores circulares

Los conectores circulares de plástico de la serie 1 son compatibles con múltiples combinaciones de señales y circuitos coaxiales dentro de la misma carcasa gracias a los contactos Multimate de gran durabilidad. Entre ellos se incluyen los contactos coaxiales tipo III+ y subminiatura, que son intercambiables en la misma cavidad. Los terminales de tipo III+ (diámetro del pin de 0.062 pulgadas [1.57 mm]) son compatibles con hasta 13 A cuando están remachados. Opciones adicionales incluyen terminales Tipo III para soldadura y con pin para aplicaciones en PCB. Disponibles en configuraciones de 4 a 37 posiciones, también ofrecen conexión estándar e inversa.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.