| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disponibilidad del producto | Clase de voltaje | Material conductor compatible | Tipo de conductor | Rango de conductores compatibles | Rango de la sección transversal del conductor compatible | Material primario del producto | Número de pernos | Diámetro de orificio de palma | Tipo de calibre de conductor | Bloqueado | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
|---|
| A23668-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 4 – 2 AWG/kcmil, 4 – 2/0 AWG/kcmil, 4 – 4/0 AWG/kcmil | 10 – 50 mm², 16 – 95 mm², 25 – 35 mm², 25 – 70 mm², 25 – 95 mm², 50 – 95 mm² | Aluminio | 1 | 13 | - | - | - | - |
| D10789-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 4 – 2 AWG/kcmil, 4 – 2/0 AWG/kcmil, 4 – 4/0 AWG/kcmil | 10 – 50 mm², 16 – 95 mm², 25 – 35 mm², 25 – 70 mm², 25 – 95 mm², 50 – 95 mm² | Aluminio | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| D80047-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 1/0 – 2/0 AWG/kcmil, 1/0 – 250 AWG/kcmil, 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 2 - 1/0 AWG/kcmil, 2 – 300 AWG/kcmil | 35 – 50 mm², 35 – 150 mm², 50 – 120 mm², 50 – 70 mm², 50 – 95 mm² | Aluminio | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| E01991-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | 2/0 – 500 AWG/kcmil, 3/0 – 300 AWG/kcmil, 350 – 500 AWG/kcmil | 70 – 240 mm², 95 – 300 mm², 185 – 240 mm² | Aluminio | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| E26422-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 250 - 500 AWG/kcmil, 500 – 600 AWG/kcmil | 120 – 185 mm², 120 – 240 mm², 120 – 300 mm², 150 – 300 mm², 240 – 300 mm² | Aluminio | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| E44865-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | 2/0 – 500 AWG/kcmil, 3/0 – 300 AWG/kcmil, 3/0 – 600 AWG/kcmil, 350 – 500 AWG/kcmil | 70 – 240 mm², 95 - 150 mm², 95 – 300 mm², 185 – 240 mm² | Aluminio | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| F61108-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 1/0 – 250 AWG/kcmil, 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 2/0 – 2/0 AWG/kcmil, 2 – 300 AWG/kcmil | 35 – 150 mm², 50 – 120 mm², 50 – 95 mm², 70 mm² | Aluminio | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| F62708-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 250 – 400 AWG/kcmil, 250 - 500 AWG/kcmil, 250 – 600 AWG/kcmil, 300 – 600 AWG/kcmil, 500 – 600 AWG/kcmil | 120 – 185 mm², 120 – 240 mm², 120 – 300 mm², 150 – 300 mm², 240 – 300 mm² | Aluminio | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 2002443-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Sector | 4 – 4/0 AWG/kcmil | 16 – 95 mm², 25 – 95 mm² | Aluminio | 2 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2002444-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Sector | 1/0 – 250 AWG/kcmil, 1/0 – 300 AWG/kcmil | 50 – 120 mm², 50 – 150 mm² | Aluminio | 2 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2002447-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Sector | 4 – 4/0 AWG/kcmil | 16 – 95 mm², 25 – 95 mm² | Aluminio | 2 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2062424-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | - | - | 800 mm² | Aluminio | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 2062425-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | - | - | 800 mm² | Aluminio | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 2107983-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 42 kV | Auminio | Conductor flexible | 800 – 800 AWG/kcmil | 400 mm² | Aluminio | 4 | 15 | Métrico | - | - | - | - |
| 2107983-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 42 kV | Auminio | Conductor flexible | 800 – 800 AWG/kcmil | 400 mm² | Aluminio | 4 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2197976-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| China | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | 4/0 – 500 AWG/kcmil | 95 – 240 mm² | Aluminio | 2 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2259198-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| China | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | 4 – 4/0 AWG/kcmil | 25 – 95 mm² | Aluminio | 1 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2259204-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| China | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | 2 – 300 AWG/kcmil | 35 – 150 mm² | Aluminio | 1 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2259216-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| China | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | - | - | 120 – 300 mm² | Aluminio | 2 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832001-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Sector | - | - | 240 – 400 mm² | Aluminio | 1 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832081-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | 405.3 – 506.7 AWG/kcmil | 800 – 1,000 mm² | Aluminio | 4 | 17 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832081-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | - | - | 800 – 1,000 mm² | Aluminio | 4 | 21 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832081-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | - | - | 800 – 1,000 mm² | Aluminio | 4 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832179-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 300 – 500 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aluminio | 3 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832179-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 300 – 500 AWG/kcmil, 300 – 800 AWG/kcmil, 400 – 600 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aluminio | 3 | 17 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832179-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 300 – 500 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aluminio | 3 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832179-6 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 300 – 500 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aluminio | 3 | 17 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832180-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | 1000 – 1243.32 AWG/kcmil | 500 – 630 mm² | Aluminio | 3 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832180-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | - | - | 500 – 630 mm² | Aluminio | 3 | 17 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832180-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | 1000 – 1243.32 AWG/kcmil | 500 – 630 mm² | Aluminio | 3 | 21 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832180-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | - | - | 500 – 630 mm² | Aluminio | 3 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832180-5 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | - | - | 500 – 630 mm² | Aluminio | 3 | 13 | Métrico | - | - | - | - |
| 2832269-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo, Sector | 1/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 400 AWG/kcmil | 50 – 240 mm², 50 – 150 mm², 95 – 185 mm² | Aluminio | 2 | 13, 17 | Métrico | Sí | - | - |
| 2832272-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | - | - | 630 – 800 mm² | Aleación de aluminio | 3 | 13, 17 | Métrico | Sí | - | - |
| 2832291-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 4 – 2 AWG/kcmil, 4 – 2/0 AWG/kcmil, 4 – 4/0 AWG/kcmil | 16 – 95 mm², 25 – 35 mm², 25 – 70 mm², 25 – 95 mm², 50 – 95 mm² | Aleación de aluminio | 1 | 13, 17 | Métrico | Sí | - | - |
| 2832293-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 300 – 500 AWG/kcmil, 600 – 600 AWG/kcmil | 150 – 400 mm², 150 – 240 mm², 185 – 300 mm², 300 mm² | Aleación de aluminio | 3 | 13, 17 | Métrico | Sí | - | - |