Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El tamaño miniatura y el peso ligero facilitan las pruebas en aplicaciones que requieren estas características. El elemento sensor cuenta con un puente de Wheatstone con compensación térmica, equipado con galgas extensométricas micromaquinadas de silicio de alta estabilidad. El uso de galgas extensométricas de silicio optimiza el rendimiento de la celda de carga en rangos y frecuencias bajos. Para los sensores con un rango de entre 500 N y 22 kN [100 and 400lbf], se ofrece un modelo con salida de alto nivel. Gracias a sus dos roscas hembra, el XFTC320 se instala fácilmente en aplicaciones industriales o de fabricantes de equipo original (OEM). Un resorte de alivio de tensión refuerza la salida del cable. Si se solicita, se pueden proporcionar instructivos para facilitar la selección y el uso de nuestros sensores, así como sugerencias útiles.

VENTAJAS

  • Rangos de 0-2N a 0-2kN [0.4 lbf a 400 lbf]
  • Tensión y compresión
  • Alta capacidad de sobrecarga
  • Alta resistencia 
  • Versión sellada disponible
  • Amplificador integrado opcional

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga miniatura

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 0 – 2000 | 0 – 200 | 0 – 500 | 0 – 50 | 0 – 20 | 0 – 1000 | 0 – 100

  • Rango total (lbf) 0 – 22.5 | 0 – 45 | 0 – 449.6 | 0 – 4.5 | 0 – 11.24 | 0 – 224.8 | 0 – 11.2 | 0 – 112.4

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10 | 10 – 30 | '-15 – 15

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Precisión ('% de la pleine échelle) ±.5

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  ±100 mV | ±10 mV/V | ±2 V | ±5 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión | Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±2/50

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±2/50

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto