Vehículos AGV transportan cajas en una bodega

Tecnología de carga para los AGV

Para satisfacer la creciente demanda de bodegas automatizadas, los fabricantes de los AGV deben ofrecer tecnologías más potentes y duraderas. Los expertos de TE Connectivity pueden ayudarte.

Conexiones potentes y flexibles para sistemas de carga

Garantizar funcionamiento constante

Ante la creciente demanda de robots móviles en la bodegas automatizadas, es imprescindible contar con soluciones de conectividad robustas, potentes y flexibles con una larga vida útil. La interrupción en una sola conexión puede paralizar las operaciones de la bodega, y el tiempo perdido puede resultar costoso. Las soluciones de conectividad deben garantizar un funcionamiento ininterrumpido, además de ofrecer sistemas de carga eficientes y soluciones para manejo de baterías. Obtén más información sobre las tendencias en los AGV y sobre cómo los conectores se han desarrollado para satisfacer la creciente demanda y ofrecer mejor rendimiento. 

Dos vehículos autoguiados (AGV) que utilizan las soluciones de automatización de TE Connectivity para desplazarse dentro de una planta
Informe técnico de TE Connectivity sobre la carga de vehículos autoguiados (AGV) en las bodegas automatizadas
Los bodegas automatizadas necesitan sistemas de carga robustos

Manejo de baterías

En las bodegas automatizadas, la confiabilidad de montacargas, AGV, robots móviles autónomos (AMR) y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) es fundamental. La continuidad en las operaciones de estos vehículos y equipos depende de un sistema de manejo de baterías (BMS), que controla el consumo, la temperatura y el estado de carga de la batería. Dado que los conectores de la batería son una de las partes más vulnerables del sistema, el uso de conexiones robustas y de alta calidad es fundamental para evitar interrupciones en el servicio. Nuestros productos para el manejo de baterías están diseñados para entornos severos con altos niveles de vibración. Facilitan la miniaturización necesaria para baterías y sistemas de baterías cada vez más compactos.

Estaciones de carga

Donde hay baterías, se requiere carga. La velocidad es fundamental en las bodegas automatizadas, y los distintos robots que operan en ellas no pueden permanecer inactivos durante horas mientras se cargan. Por lo tanto, las corrientes de carga en las bodegas suelen ser altas, con valores de 40 A a 300 A, por lo que los conectores de potencia confiables simplifican el ensamble, ayudan a reducir los riesgos de seguridad y mejoran la distribución de energía entre el cargador, la batería y el sistema de transmisión. Nuestros conectores ofrecen múltiples puntos de contacto para resistir altos niveles de vibración. Además, nuestro amplio portafolio cubre una gran variedad de aplicaciones y diseños compactos.