sensores para impresión industrial

Sensores industriales

Sensores para impresión industrial

Descubre cómo se utilizan los sensores de TE Connectivity en aplicaciones de impresión industrial para aumentar precisión, producción y calidad en entornos difíciles.

Las tecnologías de detección de presión, posición, temperatura y burbujas desempeñan un papel clave en aplicaciones de impresión industrial. Desde la impresión de códigos de barras en latas de refrescos hasta la fabricación de prototipos funcionales en 3D, TE Connectivity ofrece una amplia gama de tecnologías de detección para monitorear los procesos de impresión industrial y garantizar calidad en entornos exigentes. Estas tecnologías de detección ayudan a los fabricantes a aumentar la producción de materiales de calidad con monitoreo y medición de alta precisión de componentes clave en la impresión industrial. Esto hace posible satisfacer las demandas del cliente al disminuir la cantidad de materiales que no superan los controles de calidad y reducir el tiempo de inactividad en la planta.

Monitoreo de presión

media isolated pressure sensors

Sensores de presión aislados de medios

El diseño avanzado y las técnicas de fabricación de última generación crean soluciones confiables y rentables para aplicaciones industriales generales, como la impresión industrial. Los sensores de presión de TE Connectivity resisten diversos medios corrosivos y ofrecen monitoreo preciso con bajo consumo de energía. Además de nuestros sensores de presión de montaje en PCB, también ofrecemos otros componentes de detección con aislamiento de medios y eñales de salida analógicas o digitales. La presión y la temperatura se miden desde el diafragma del sensor para un preciso suministro de tinta o material en el proceso de impresión.

Detección de posición

KMXP Series AMR Position Sensors

Sensores de posición AMR serie KMXP

Los sensores de posición desempeñan un papel cada vez más importante en muchas aplicaciones de impresión industrial. Debido a la alta probabilidad de exposición a aceite, suciedad y polvo en este tipo de aplicación, el sensor de posición KMXP de TE Connectivity representa una opción adecuada por su rendimiento confiable en entornos exigentes. Con tecnología magnetorresistiva y múltiples formatos, el sensor KMXP ofrece alta precisión y mediciones confiables y exactas en entornos extremos, como altas temperaturas.

Temperatura y humedad

Digital Humidity/Temperature Sensor

Sensor de temperatura y humedad digital

En aplicaciones de impresión tradicional y 3D, los sensores de temperatura y humedad resultan críticos para asegurar calidad y precisión en el producto final. Los sensores NTC discretos compactos ofrecen medición de alta precisión y estabilidad a largo plazo, y son ideales para la detección de temperatura en el cabezal de impresión. Además, los sensores de humedad digitales están diseñados para aplicaciones de impresión de alto volumen en las que el costo es un factor determinante y el espacio es limitado.

Detección de burbujas de aire

AD-101 Air Bubble Detector

Detector de burbujas AD-101

El detector de burbujas de aire AD-101 de TE Connectivity ofrece detección continua en aplicaciones de impresión industrial y 3D. Con autodiagnóstico continuo y flexibilidad de integración, estos sensores facilitan el diseño de aplicaciones críticas.