Caso práctico
Cómo la experiencia técnica en aplicaciones y la ingeniería a la medida ayudaron a poner nuevamente en servicio infraestructura eléctrica crítica existente en un tiempo muy limitado.
Cuando hay una falla en la infraestructura eléctrica crítica y no existe un repuesto estándar, restablecer el servicio se convierte en un reto de ingeniería. Décadas de modificaciones, documentación incompleta y conexiones no estandarizadas obligaron al equipo a analizar primero la instalación existente antes de desarrollar una solución nueva.
TE Connectivity combinó su experiencia técnica en aplicaciones, ingeniería a la medida, fabricación, logística y asistencia en campo para determinar los requisitos de la instalación y desarrollar una terminación personalizada de 245 kV, lo que ayudó a restablecer el servicio de esta infraestructura crítica en aproximadamente cuatro semanas.
300
MVA de capacidad restablecida en una subestación de generación eléctrica
245 kV
solución de terminación personalizada
~4
semanas desde la identificación del problema hasta la puesta en servicio