Los proyectos solares en la actualidad dependen de conectores con la especificación e instalación adecuadas para garantizar décadas de operación segura y confiable.
Los conectores fotovoltaicos pueden ser pequeños, pero son críticos para la seguridad, el tiempo de actividad y la eficiencia a largo plazo de una planta solar. Una especificación incorrecta, componentes incompatibles o errores de instalación pueden provocar sobrecalentamiento, fallas por arco eléctrico, paros repentinos y pérdida de energía evitable.
Asiste a nuestro seminario web en vivo y descubre cómo los conectores solares protegen el rendimiento, reducen fallas en campo y respaldan la confiabilidad a largo plazo. Aunque muchos conectores pueden parecer similares, las diferencias en diseño, materiales y estándares de certificación influyen en la durabilidad y la seguridad de manera considerable.
En este seminario web, se cubrirá:
- Los principales tipos de conectores fotovoltaicos en el mercado y su impacto en el rendimiento de la planta, la continuidad operativa y la producción de energía a lo largo de la vida útil.
- Aspectos clave de seguridad y confiabilidad a considerar al seleccionar, acoplar e instalar conectores, como factores de riesgo comunes y cómo mitigarlos.
- Recomendaciones de instalación, inspección y mantenimiento para reducir fallas y mejorar la durabilidad a largo plazo.
- Tendencias emergentes en el diseño de conectores que impulsan módulos de mayor potencia y una implementación rápida.
- evisión rápida del portafolio de conectores fotovoltaicos de TE Connectivity, con enfoque en el nuevo TSOLARLOK PV5 para cables de mayor calibre (8–6 AWG / 10–16 mm²).