instalaciones del centro de datos y red eléctrica

APLICACIÓN

Sensores

A medida que la demanda de inteligencia artificial pone a prueba la capacidad de la red eléctrica, los sistemas eléctricos detrás del medidor se vuelven fundamentales para el crecimiento de los centros de dato y los sensores son esenciales para garantizar que estos sistemas sean confiables, estén protegidos y se monitoreen de manera continua.

La continuidad del suministro eléctrico se ha convertido en el principal factor limitante para el desarrollo de los centros de datos. El Informe sobre el consumo energético de los centros de datos de Bloom de 2026 pone de relieve un cambio estructural: La demanda de energía impulsada por la inteligencia artificial aumenta mucho más rápido de lo que la red eléctrica puede proporcionar en términos de nueva capacidad, y se prevé que la carga informática en EE. UU. casi se duplique, pasando de unos 80 GW en 2025 a cerca de 150 GW en 2028. Los plazos de interconexión continúan aumentando, la congestión de la red eléctrica se agrava y los desarrolladores consideran cada vez más la disponibilidad de energía como uno de los principales factores que limitan el crecimiento, además de los terrenos, la fibra óptica y el capital. Como señala Bloom: "La disponibilidad de energía ha dejado de ser un simple aspecto a considerar en la planificación y se ha convertido en un factor determinante del crecimiento de los centros de datos".

Los sistemas de energía "detrás del medidor" desempeñan actualmente un papel fundamental en la planificación de los centros de datos. La generación permanente de energía en sitio, la distribución de media tensión y las nuevas arquitecturas de corriente continua cambian la forma en que los centros de datos obtienen, distribuyen y mantienen el suministro eléctrico. En el centro de esta transformación se encuentra una sólida infraestructura de sensores, sin los que ninguno de estos sistemas podría funcionar de manera confiable.

Factores que impulsan la adopción de soluciones detrás del medidor

Catalizador Impacto sobre los centros de datos Por qué es importante para la detección
Crecimiento de la carga de IA Alta densidad de potencia Mayor monitoreo térmico y eléctrico
Congestión de la red eléctrica Plazos más largos para realizar la conexión a la red eléctrica Necesidad de sensores para la generación de energía en sitio
Escasez de energía en la región Transición hacia regiones con mayor disponibilidad de energía El monitoreo de sistemas de media tensión se vuelve esencial
Instalaciones más grandes Mayor infraestructura de distribución de media tensión Más puntos de detección en todas las instalaciones

Limitaciones de la red

A medida que se intensifican las limitaciones de la red eléctrica, los desarrolladores optan por sistemas de energía híbridos que combinan el suministro de la red con la generación de energía en sitio. Las celdas de combustible, las turbinas, los motores alternativos y los sistemas de respuesta rápida de baterías se utilizan cada vez más como fuentes de energía primarias o complementarias, en lugar de como soluciones temporales ante las interrupciones en la red eléctrica. La infraestructura de distribución de media tensión se expande en complejos con múltiples edificios, y la distribución de corriente continua (CC) gana terreno en los racks de IA de alta densidad, en los que la eficiencia y el rendimiento térmico son aspectos importantes a considerar en el diseño.

Estos sistemas pueden parecerse más a las arquitecturas de microrredes que a los diseños eléctricos tradicionales de los centros de datos. Es posible que requieran un monitoreo continuo y preciso para mantener la estabilidad, sincronizar las fuentes de generación y proteger los equipos que operan a tensiones o densidades de potencia más elevados que nunca.

Mediciones precisas y resistentes a interferencias electromagnéticas (EMI) en sistemas de media tensión

Los electroductos de media tensión, que suelen operar en un rango de 5 a 35 kV, presentan entornos con interferencias electromagnéticas significativas y altos niveles de liberación de energía en caso de falla. Los relevadores de protección, las celdas de media tensión y los equipos de distribución de media tensión dependen de los sensores para garantizar tiempos de respuesta predecibles y mediciones sin interferencias de corriente, tensión y temperatura.

La distribución de corriente continua plantea nuevos retos en la detección de fallas

Los arcos eléctricos de corriente continua se comportan de manera diferente a las fallas de corriente alterna, ya que no se extinguen por sí solos, y las fallas se intensifican con más rapidez que las de corriente alterna. Los sensores de alta velocidad pueden detectar eventos de sobrecorriente, mantener la estabilidad del bus y monitorear la temperatura en conectores y barras colectoras. El monitoreo de la resistencia de contacto cobra especial importancia a medida que los sistemas de corriente continua avanzan hacia voltajes de 380 a 600 V de CC para cargas de trabajo de inteligencia artificial.

La generación de energía en sitio requiere sincronización en tiempo real

Las celdas de combustible, las turbinas y los motores se mantienen sincronizados entre sí y con la red eléctrica cuando están conectados. Esto requiere una detección precisa de los parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos. Los sensores proporcionan la sincronización y confiabilidad necesarias para compartir cargas, sincronizar fases y monitorear la calidad de la energía en los puntos de conexión.

Cadena de potencia

Tipos de dominios y su función

Tipos principales de sensores

Dominio Nivel de tensión típico Tipos principales de sensores Función principal
MV Distribution 5 - 35 kV Transformadores de corriente (TC), tomas de tensión, sensores de temperatura Salud en materia de protección y aislamiento
Generación de energía en sitio De 400 V a media tensión Eléctricos, de temperatura, de vibración Sincronización y condición de equipos
Distribución de corriente continua 380 - 600 V de CC Corriente continua, temperatura, aislamiento Detección de fallas y estabilidad del bus
Interfaz de carga De 48 VCC a 600 VCC temperatura, condiciones ambientales, deformación Confiabilidad a nivel de rack
Monitoreo de condiciones Todos los niveles Vibración, acústica, aislamiento, temperatura Mantenimiento predictivo
Seguridad y protección Todos los niveles Sobrecorriente, detección de arco eléctrico, gas Respuesta rápida de los sistemas de protección

Sensores para sistemas de distribución de media tensión (MT)

Con la expansión de los sistemas de distribución de media tensión, los sensores adquieren una función esencial en cada punto de conexión:

  • Sensores de corriente de media tensión, como transformadores de corriente (TC) y bobinas de Rogowski, para monitorear los alimentadores
  • Puntos de medición de tensión en celdas de media tensión y secciones de electroductos.
  • Sensores térmicos en terminaciones de cables, uniones e interfaces de conductos de bus
  • Sensores de descargas parciales y de las condiciones del aislamiento para detectar deterioro con anticipación
  • Monitoreo de resistencia de contacto y detección de sobrecalentamiento en conectores de alta carga

 

Estas tecnología de sensores contribuye a una operación segura y brinda protección contra fallas por aislamiento, sobrecalentamiento y arcos eléctricos

Sensores para generación de energía en sitio y módulos de potencia.

La generación de energía en sitio plantea nuevos requisitos de detección:

  • Sensores de corriente y tensión de salida del generador para sincronización
  • Monitoreo de la temperatura y el rendimiento eléctrico de las celdas de combustible
  • Temperatura, presión y vibración de turbina y motor
  • Temperatura de gases de escape y de refrigerante, y monitoreo de calidad de energía en punto de acoplamiento común


Estas mediciones ayudan a los operadores a supervisar la estabilidad del generador y facilitan la detección de problemas antes de que afecten el rendimiento o provoquen tiempos de inactividad.

Sensores para distribución y conversión de corriente continua

Los sistemas de corriente continua dependen en gran medida de los sensores, que son esenciales para estabilidad y protección:

  • Sensores de corriente continua de alta velocidad para detectar fallas
  • Monitoreo de tensión de corriente continua y aislamiento
  • Sensores térmicos para barras colectoras, rectificadores y módulos de alimentación
  • Sensores de temperatura de contacto para conectores de corriente continua de alta densidad
  • Sensores de detección de fallas a tierra para sistemas de 380–600 V de CC

 

Estos sensores ayudan a proteger los racks de IA de alta densidad y la electrónica de potencia.

Sensores para interfaces de carga crítica

A nivel de racks y equipos, los sensores garantizan la continuidad y la estabilidad térmica:

  • Detección de corriente y tensión a nivel de rack para monitorear clústeres de IA
  • Sensores de temperatura en puntos específicos de barras colectoras, conectores y módulos de alimentación
  • Sensores para condiciones ambientales, como temperatura, humedad y flujo de aire
  • Sensores de temperatura y deformación para conector para detectar tensiones mecánicas o térmicas

 

Estos valores ayudan a mantener la continuidad del suministro eléctrico en entornos de alta densidad y altas temperaturas.

Monitoreo de condiciones y mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo se vuelve esencial a medida que los sistemas de energía crecen:

  • Sensores de vibración y acústicos para equipos rotativos y celdas de media tensión
  • Sensores de deformación y desplazamiento para integridad mecánica
  • Sensores de detección de sobrecalentamiento para baterías y electrónica de potencia
  • Sensores de arco eléctrico y señales de falla para detección temprana de anomalías.
  • Sensores de condiciones de aislamiento de larga duración para equipos de media tensión


Estos sensores pueden reducir los tiempos de inactividad no programados y prolongar la vida útil de los equipos.

Sensores de seguridad y protección

Los sistemas de protección dependen de los sensores para ofrecer una respuesta rápida y confiable:

  • Sensores de sobrecorriente y sobretensión conectados a relevadores de protección
  • Sensores de falla a tierra y de corriente de fuga
  • Sensores de temperatura para interruptores, fusibles y seccionadores
  • Sensores de detección de arco para sistemas de media tensión y corriente continua
  • Sensores de presión y de gas para sistemas de celdas de media tensión y de baterías

Estas mediciones constituyen el pilar de la seguridad eléctrica en las arquitecturas de potencia híbridas.

El sistema de integración

Manejo predictivo y autónomo de la energía

Los sensores transmiten información a los sistemas de control que controlan la energía detrás del medidor:

  • Datos en tiempo real para relevadores de protección y controladores de microrredes
  • Mantenimiento predictivo para equipos de media tensión y generación de energía en sitio
  • Balanceo automático de cargas y optimización de rutas de alimentación
  • Detección temprana de problemas térmicos, eléctricos y mecánicos
  • Apoyo al cumplimiento y la elaboración de informes sobre energía libre de carbono las 24 horas, los 7 días de la semana.

A medida que los centros de datos evolucionan hacia el manejo autónomo de la energía, los sensores se convierten en un elemento clave para hacerlo posible.

Cómo los sensores alimentan los sistemas de control

Función de control Entradas de sensores Resultado
Relevadores de protección Corriente, voltaje, temperatura Resolución rápida de fallas
Controladores de microrredes Calidad de la energía, datos de carga Flujo de energía estable
Mantenimiento predictivo Vibración, temperatura, aislamiento Menor tiempo de inactividad
Equilibrio de la carga Datos de corriente y temperatura Rutas de alimentación optimizadas
Seguimiento de energía libre de carbono Datos sobre calidad y generación de energía Informes de cumplimiento

La continuidad del suministro eléctrico depende de una infraestructura sólida de sensores. A medida que los centros de datos adoptan arquitecturas híbridas, de alta tensión y con generación de energía en sitio, los sensores contribuyen a mantener un suministro eléctrico seguro, confiable y predecible. Los sistemas en sitio pueden requerir mediciones deterministas y de alta fidelidad en sistemas de media tensión, corriente continua y generación de energía. La próxima generación de sistemas de energía para centros de datos se definirá no solo por la forma en que se genera y distribuye la energía, sino también por la precisión con la que se mide, protege y controla.