recarga

APLICACIÓN

PUERTOS DE CARGA

Transferencia de energía de alta potencia rápida, confiable y segura desde la red hasta el vehículo

Nuestra gama de puertos de carga es compatible con todas las variantes de interfaz internacionales estándar, la corriente alterna para la carga en casa y los sistemas de carga de corriente continua de alta potencia disponibles en las estaciones públicas. Además, satisfacen los requisitos de ingeniería eléctrica de los vehículos eléctricos actuales y del futuro.

El uso de los vehículos eléctricos (EV) está creciendo con rapidez, pero aún existen barreras para adquirirlos. La autonomía limitada de los vehículos, la comodidad y la impredecible disponibilidad de las estaciones públicas de carga es lo que más preocupa a los conductores, pero el acceso a un mayor número de estaciones de carga de alta potencia (HPC) mitigará esas inquietudes. Y, puesto que el tamaño de las baterías de los VE ha aumentado y la capacidad de almacenamiento crece, el puerto de carga del vehículo y otros componentes de la transmisión eléctrica también deben ser capaces de transferir energía a niveles de corriente y voltajes superiores.

Las puertos de carga AMP+ de TE Connectivity cuentan con muchas funciones, son el punto de acceso vital entre la red eléctrica y el VE y proporcionan una carga rápida, inteligente y estable de CA y CC a corrientes de hasta 500 amperios y voltajes de hasta 1000 V de CC.

Ventajas principales

 
  • Las variaciones son para todos los estándares y mercados regionales de carga de los vehículos eléctricos
  • Diseño modular que es duradero, sostenible y fácil de configurar.
  • Diseños robustos y probados para corrientes y voltajes superiores
  • Los actuadores de bloqueo personalizados de TE Connectivity son más confiables y seguros

 

recarga

Portafolio de puertos de carga

puertos de carga

Más información

recarga

APLICACIÓN

PUERTOS DE CARGA

Transferencia de energía de alta potencia rápida, confiable y segura desde la red hasta el vehículo

Nuestra gama de puertos de carga es compatible con todas las variantes de interfaz internacionales estándar, la corriente alterna para la carga en casa y los sistemas de carga de corriente continua de alta potencia disponibles en las estaciones públicas. Además, satisfacen los requisitos de ingeniería eléctrica de los vehículos eléctricos actuales y del futuro.

El uso de los vehículos eléctricos (EV) está creciendo con rapidez, pero aún existen barreras para adquirirlos. La autonomía limitada de los vehículos, la comodidad y la impredecible disponibilidad de las estaciones públicas de carga es lo que más preocupa a los conductores, pero el acceso a un mayor número de estaciones de carga de alta potencia (HPC) mitigará esas inquietudes. Y, puesto que el tamaño de las baterías de los VE ha aumentado y la capacidad de almacenamiento crece, el puerto de carga del vehículo y otros componentes de la transmisión eléctrica también deben ser capaces de transferir energía a niveles de corriente y voltajes superiores.

Las puertos de carga AMP+ de TE Connectivity cuentan con muchas funciones, son el punto de acceso vital entre la red eléctrica y el VE y proporcionan una carga rápida, inteligente y estable de CA y CC a corrientes de hasta 500 amperios y voltajes de hasta 1000 V de CC.

Ventajas principales

 
  • Las variaciones son para todos los estándares y mercados regionales de carga de los vehículos eléctricos
  • Diseño modular que es duradero, sostenible y fácil de configurar.
  • Diseños robustos y probados para corrientes y voltajes superiores
  • Los actuadores de bloqueo personalizados de TE Connectivity son más confiables y seguros

 

recarga

Portafolio de puertos de carga

puertos de carga

Más información