Ilustración de sistema de automatización de un solo cable

Cable de par trenzado Ethernet

Las soluciones de conectividad SPE de TE Connectivity aportan mayor transparencia a la infraestructura Ethernet industrial.

El potencial de SPE

El cable de par trenzado Ethernet  proporciona una red Ethernet única, abierta y con capacidad de expansión dentro de un sistema de automatización. Antes se requerían múltiples cables para Ethernet industrial de 100 Mbps y aún más para Ethernet de 1 Gbps. Ahora, con SPE, solo se requieren dos cables para datos y energía (PoDL, alimentación sobre línea de datos), lo que reduce de manera considerable la complejidad y los costos, y hace posible superar los límites existentes. TE Connectivity está a la cabeza de una nueva era de transmisión de datos y conectividad con el cable de par trenzado Ethernet. Descubre cómo las soluciones industriales más recientes de cable de par trenzado Ethernet de TE Connectivity responden a la necesidad de mayor potencia y transmisión de datos de alta velocidad.

Cable de par trenzado Ethernet

¿Por qué utilizar el cable de par trenzado Ethernet? ¿Por qué SPE no es solo un nuevo conector?
Play video

Descubre por qué el cable de par trenzado Ethernet va más allá de reemplazar los conectores Ethernet industriales tradicionales y cómo las soluciones de TE Connectivity maximizan su potencial. 

¿Por qué utilizar el cable de par trenzado Ethernet? ¿Por qué SPE no es solo un nuevo conector?

Descubre por qué el cable de par trenzado Ethernet va más allá de reemplazar los conectores Ethernet industriales tradicionales y cómo las soluciones de TE Connectivity maximizan su potencial. 

¿Cuáles son las aplicaciones del cable de par trenzado Ethernet?
Play video

Descubre la importancia de la tecnología del cable de par trenzado Ethernet en la infraestructura IIoT para la automatización de edificios, fábricas y procesos.

¿Cuáles son las aplicaciones del cable de par trenzado Ethernet?

Descubre la importancia de la tecnología del cable de par trenzado Ethernet en la infraestructura IIoT para la automatización de edificios, fábricas y procesos.

¿Cuáles son los estándares del cable de par trenzado Ethernet?
Play video

Conoce los conectores y la tecnología SPE disponibles para cumplir con normas industriales que reducen la cantidad de conectores necesarios, integran IoT en dispositivos compactos, hacen posible mayores niveles de potencia y aportan mayor flexibilidad en la alimentación de dispositivos. 

¿Cuáles son los estándares del cable de par trenzado Ethernet?

Conoce los conectores y la tecnología SPE disponibles para cumplir con normas industriales que reducen la cantidad de conectores necesarios, integran IoT en dispositivos compactos, hacen posible mayores niveles de potencia y aportan mayor flexibilidad en la alimentación de dispositivos. 

El cable de par trenzado Ethernet ya es una realidad. ¿Qué está ya disponible?
Play video

Descubre los productos SPE de TE Connectivity con estándares IP20 e IP67, y conoce la norma IEC 63171-7, el siguiente paso para una mayor transmisión de potencia y datos en el formato M12.

El cable de par trenzado Ethernet ya es una realidad. ¿Qué está ya disponible?

Descubre los productos SPE de TE Connectivity con estándares IP20 e IP67, y conoce la norma IEC 63171-7, el siguiente paso para una mayor transmisión de potencia y datos en el formato M12.

¿Cómo evoluciona el cable de par trenzado Ethernet?
Play video

Anticípate a la evolución de la conectividad de cable de par trenzado Ethernet y descubre qué ampliará la capacidad de las redes SPE.

¿Cómo evoluciona el cable de par trenzado Ethernet?

Anticípate a la evolución de la conectividad de cable de par trenzado Ethernet y descubre qué ampliará la capacidad de las redes SPE.

Estándares de conectividad para el cable de par trenzado Ethernet
Play video

Descubre cómo TE Connectivity impulsa la llegada de la tecnología de cable de par trenzado Ethernet al mercado como socio fundador del SPE Industrial Partner Network.

Estándares de conectividad para el cable de par trenzado Ethernet

Descubre cómo TE Connectivity impulsa la llegada de la tecnología de cable de par trenzado Ethernet al mercado como socio fundador del SPE Industrial Partner Network.

Soluciones para automatización industrial y robótica

Para respaldar los objetivos de la Industria 4.0, se ofrecen soluciones miniaturizadas y más confiables, diseñadas específicamente según las necesidades de cada aplicación. Esto incluye conexión compacta entre dispositivos, componentes, sistemas de control y la nube, y una comunicación en tiempo real prácticamente continua gracias a soluciones integradas que simplifican procesos de manufactura complejos. Descubre cómo una conectividad innovadora, más confiable y segura facilita el logro de mayor productividad y eficiencia en entornos exigentes de manufactura.

Play video

Controles para automatización

Descubre cómo el portafolio competitivo de soluciones de conectividad de TE Connectivity y el experto soporte técnico ayudan a superar los retos en el diseño de una plataforma de control de automatización.  

 

Más información sobre los controles para la automatización industrial de última generación 

barra gris
Play video

Sensores de automatización

Descubre cómo TE Connectivity responde a la necesidad de mayor potencia y mayor velocidad de procesamiento de datos en soluciones integradas de sensores para la automatización industrial.  

 

Conoce de qué manera TE Connectivity hace posible la conectividad de sensores 

barra gris
Play video

Robótica industrial

Explora soluciones para cumplir normas de seguridad y optimizar la funcionalidad en el diseño de robots y cobots, así como el papel que desempeña la conectividad en estas soluciones. 

 

Conoce nuestro portafolio de productos de conexión para la industria de la maquinaria

barra gris
Play video

Movimiento y accionamientos

Conoce las tendencias más recientes en conectividad de movimiento y accionamiento y descubre las soluciones de TE Connectivity para ahorrar espacio en el motor y la aplicación, reducir el tiempo de instalación y lograr una conexión más rápida y segura.  

 

Más información en la guía de soluciones de conectividad para motores

Recursos relacionados