Conectores DBAS 9 para sistemas de cohetes

Tendencia

Conectores DBAS 9 de alto rendimiento para aplicaciones espaciales

La flexibilidad, facilidad de uso, ahorro de costos y capacidad de expansión de los conectores DBAS 9 los convierten en una solución confiable para misiones críticas en cohetes.

Los conectores push-pull son uno de los componentes más comunes en una amplia variedad de aplicaciones espaciales y militares. En la actualidad, se utilizan en cohetes, lanzadores y satélites construidos por agencias espaciales de todo el mundo, como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Organización de Investigación Espacial de la India y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. De hecho, sería imposible lanzar satélites sin ellos.

Las aplicacionesespaciales y militares exigen conexiones estables y resistentes que toleren condiciones extremas, desde cambios bruscos de temperatura hasta fuertes impactos y vibraciones durante el despegue. Además de una durabilidad y confiabilidad extremas, estas aplicaciones requieren conectores push-pull que sean flexibles, variables, fáciles de usar, rentables y modulares.

Conectores DEUTSCH DBAS 9 para misiones críticas

La serie de conectores push-pull DEUTSCH DBAS de TE Connectivity ofrece un rendimiento excepcional en las condiciones extremas del entorno espacial. Los nuevos conectores DBAS 9 de TE Connectivity combinan tecnologías comprobadas: la confiabilidad extrema del DBAS 7 y la flexibilidad de diseño de los insertos estándar D38999. Al ser los contactos más utilizados en los mercados militares, los insertos D38999 también se han convertido en un estándar en las aplicaciones espaciales. Además, los conectores DBAS 9 son una solución rentable al usar contactos de señal y de potencia AS39029, lo que brinda múltiples ventajas a diseñadores y fabricantes en diversas industrias.

Flexibilidad

Los conectores DBAS 9 vienen en una amplia variedad de carcasas, tamaños de contacto y acabados. Están fabricados con las resistentes carcasas DBAS 7 de TE Connectivity, los insertos de especificación militar MIL-DTL-38999 y los contactos AS39029. Como resultado, estos conectores ofrecen más opciones de configuración de diseño y se integran con facilidad en una variedad de sistemas de cableado. Los conectores DBAS 9 también pueden diseñarse a medida para ayudar a cumplir las especificaciones y restricciones de diferentes misiones. Entre las opciones, se cuenta con:

  • Conectores con cables de sujeción reforzados, así como versiones móviles y tipo rack and panel para conexión y desconexión remota en zonas de difícil acceso y sin visibilidad.
  • Amplia variedad de contactos removibles remachados y para PCB, disponibles en tamaños del 8 al 22, que ofrecen mayor flexibilidad de diseño.
  • Distribuciones híbridas de señal y de potencia de alta densidad, que ofrecen más opciones para diseñadores y usuarios finales.
  • Carcasas traseras integradas y compactas que reducen el número de piezas necesarias, lo que ayuda a simplificar el control de la lista de materiales (BOM).
  • Insertos D38999 compatibles con aplicaciones de fibra óptica.
  • Versiones Quadrax disponibles para soluciones de alta velocidad.

 

Confiabilidad

En las aplicaciones críticas de los lanzamientos espaciales, no hay cabida para los errores. Los conectores DBAS 9 se diseñaron para las condiciones extremas del espacio y las condiciones rigurosas de los lanzamientos. Estos conectores pueden tolear impactos y vibraciones físicas extremas y funcionar a temperaturas que oscilan entre -55 °C y 200 °C (-67 °F y 392 °F). Los conectores DBAS 9 incluyen las siguientes características y opciones para garantizar la confiabilidad:

  • El mecanismo de sujeción visual y audible elimina la necesidad de tornillos o herramientas. Y, si no hay visibilidad, un clic confirma una conexión segura.
  • El clip de retención ayuda a evitar desconexiones accidentales y facilita la instalación en espacios de difícil acceso o con poca visibilidad.
  • El sellado en la interfaz y en cada cable garantizan conexiones ultra confiables que toleran las condiciones extremas del espacio.


Los conectores DBAS-9 también se pueden fabricar de acuerdo con los procedimientos de la Agencia Espacial Europea (ESA) con el fin de mejorar la trazabilidad y la garantía de calidad que se requiere en aplicaciones espaciales críticas.

Utilidad

Los conectores DBAS 9 también ofrecen ventajas a los diseñadores e ingenieros que construyen las naves espaciales, puesto que el espacio reducido en estas limita significativamente el acceso a las zonas de conexión. Los conectores DBAS 9 cuentan con un sistema push-pull visual y táctil que permite la conexión a ciegas en zonas de difícil acceso dentro de la nave espacial. Además, su diseño a prueba de inserción incorrecta ayuda a evitar daños en los contactos. Los conectores DBAS 9 han sido probados hasta 500 ciclos de conexión, lo que garantiza su durabilidad y reutilización.

Viabilidad económica

Los conectores DBAS 9 se fabrican en grandes volúmenes utilizando insertos MIL-DTL-38999 y contactos AS39029, lo que contribuye a reducir los costos generales de fabricación. Para ingenieros y diseñadores de aplicaciones aeroespaciales, los conectores DBAS 9 están disponibles en diversas configuraciones y pueden conectar hasta 128 cables, lo que reduce el número total de conectores necesarios y ayuda a disminuir los costos de construcción y cableado. Con menos conectores, también se reduce el peso total de la nave espacial. A pesar de los avances en la eficiencia del diseño de las naves espaciales, los costos de lanzamiento siguen siendo de aproximadamente $3,000 a $5,000 por kilogramo, por lo que cada gramo que se elimina ayuda a que las misiones espaciales sean más económicamente viables.

Modularidad

Las ventajas de utilizar los conectores DBAS 9 no se limitan a las aplicaciones espaciales críticas. Los conectores DBAS 9 tienen muchos atributos que los hacen ideales para las condiciones extremas de los proyectos militares y de defensa en los que se exigen conexiones confiables. Por ejemplo, los conectores DBAS 9 se utilizan en los asientos eyectables de los pilotos, que es una de las conexiones más críticas en un avión de combate.

Diseñados para misiones críticas y para ofrecer el máximo rendimiento

Los conectores push-pull DBAS 9 de TE Connectivity son una solución para diseñadores e ingenieros que buscan conectores fáciles de instalar y quitar, con más opciones de configuración y el alto desempeño que requieren los entornos exigentes del sector espacial y militar. Los conectores DBAS 9 están fabricados para resistir impactos extremos, vibraciones y altas temperaturas de hasta 200 °C (392 °F). la desconexión rápida con cable de sujeción o acoplamiento tipo rack and panel.

Puntos clave

  • Diseñados para las condiciones extremas del espacio, los conectores push-pull ofrecen confiabilidad para misiones críticas por su mayor flexibilidad, facilidad de uso, ahorro de costos y capacidad de expansión.
  • Los conectores DBAS 9 también pueden diseñarse a medida para ayudar a cumplir las especificaciones y restricciones de diferentes misiones.
  • La función push-pull visual y audible de los conectores DBAS 9 permite la conexión a ciegas en zonas de difícil acceso dentro de la nave espacial.
  • Los conectores DBAS 9 ofrecen la confiabilidad del modelo DBAS 7 a un menor costo.
  • Además de las aplicaciones espaciales, los conectores DBAS 9 son ideales para proyectos militares y de defensa que requieren conexiones confiables en condiciones extremas en tierra, mar y aire.