aviones-de-negocios

Aviones comerciales ejecutivos y regionales

El confiable rendimiento del avión en conjunto con la conectividad de alta velocidad dan como resultado servicios de primera clase.

Conectividad, comodidad y confort de clase ejecutiva

Los pasajeros de jet corporativos privados y de aerolíneas regionales esperan vivir una experiencia de lujo durante el vuelo. En TE Connectivity, estamos situados en una posición favorable para satisfacer esas expectativas, puesto que nuestras soluciones hacen posible entretenimiento a bordo (IFE) flexible, sistemas automatizados de cocina, redes de alta velocidad y confiable acceso Wi-Fi, así como configuraciones modulares de cabina para mayor confort de los pasajeros y eficiencia de la tripulación.


Ahorra espacio, reduce peso y maneja espacios reducidos con facilidad con cables y conectores seguros y confiables. Los productos TE Connectivity se instalan con mayor rapidez, funcionan mejor y aumentan la capacidad tecnológica en la cabina a través de sofisticadas soluciones de aviónica y servicios IFE plug-and-play.

Alta potencia, rendimiento y diseño para aviones regionales

Los recorridos más cortos y la menor capacidad para pasajeros o carga no excluyen a las aerolíneas regionales de depender del mismo nivel de rendimiento, comodidad y conectividad que los aviones más grandes que realizan recorridos más largos.


Las unidades de distribución de energía (PDU) personalizadas de TE Connectivity, que se utilizan en los principales jets comerciales, también pueden usarse en aviones más pequeños para consolidar múltiples contactores, disyuntores, dispositivos de detección y de protección, y componentes afines en empaques modulares. Los contactores de alta potencia y de alto voltaje, y los conectores resistentes a altas temperaturas y a vibraciones, contribuyen a que los vuelos regionales sean más eficientes, confiables y confortables.

CONSTRUIR

Productos para sistemas de aviones regionales y de negocios

Una mejor conectividad y ancho de banda durante el vuelo deleitará a tus clientes de jet corporativos y a tus pasajeros de primera clase. Desde conectores, relevadores, contactores y cables y alambres, cada conjunto de soluciones TE Connectivity se configura a medida para que en el diseño de tu avión se combine rendimiento, flexibilidad, peso, ahorro de espacio, velocidad de conectividad e instalación sencilla para mejorar el mantenimiento del avión.

La energía y su distribución

Con la integración de sensores y equipos de monitoreo eléctrico en los jets regionales o privados, se detecta cuándo es necesario llevar a cabo mantenimiento. lo que garantiza que el motor se maneje con eficiencia y se mejore la forma en que el avión utiliza la energía disponible.

Soluciones de aviónica

La recopilación y el intercambio de datos son componentes críticos de la aviónica, como los sistemas de navegación y comunicación. La fibra óptica y los conectores nanominiatura responden a la creciente demanda de ancho de banda más rápido para intercambiar más datos a mayor velocidad.

Control de vuelo

Los jets comerciales y privados necesitan sensores, arneses sellados y sistemas de computación integrados que hagan posible el control confiable y continuo de las revoluciones del motor, la posición de las alas y el tren de aterrizaje.

Sistemas de entretenimiento a bordo y de cabina

Desde los asientos hasta la cocina, la meta de los jets de negocios y las aerolíneas regionales es aumentar la velocidad de la información y del ancho de banda con cables de cobre de alta velocidad y conectores de fibra óptica para satisfacer la creciente demanda de servicios Wi-Fi y de entretenimiento durante el vuelo.

Sistemas de conexión del cableado eléctrico y arquitectura distribuida

Con base en sofisticados modelos de computación de los parámetros magnéticos, térmicos, mecánicos y eléctricos de un diseño, componentes como terminales, empalmes y tubos termocontráctiles, entre otros, se diseñan a medida para facilitar su uso, aumentar confiabilidad y reducir costo.

Sigue a los expertos en conectividad para aviones regionales y de negocios

Los expertos en aviación de TE Connectivity, que actúan como parte de tu personal de ingeniería, garantizan que tu empresa de aviones regionales o de negocios sea líder a través de la tecnología, las tendencias y los avances más recientes. Los ingenieros de TE Connectivity y los líderes de pensamiento de la industria comparten conocimientos expertos a través de videos, pódcasts, seminarios web, informes técnicos, etc.

Videos sobre innovación aeroespacial

Los aviones conectados
Play video

Ethernet de un par (SPE) hace posible la transmisión con dos cables, en lugar de ocho. De especificación ARINC 854, TE Connectivity lleva su pionero sistema de conexión Mini-ETH al mercado aeroespacial comercial. Esta tecnología más pequeña, liviana e inteligente brinda ventajas de tamaño, peso y rendimiento para los aviones de hoy y de mañana, porque el avión conectado tiene menos cables.

Los aviones conectados

Ethernet de un par (SPE) hace posible la transmisión con dos cables, en lugar de ocho. De especificación ARINC 854, TE Connectivity lleva su pionero sistema de conexión Mini-ETH al mercado aeroespacial comercial. Esta tecnología más pequeña, liviana e inteligente brinda ventajas de tamaño, peso y rendimiento para los aviones de hoy y de mañana, porque el avión conectado tiene menos cables.

MiniMRP
Play video

Un sistema de aviónica distribuido crea funciones flexibles en una presentación más pequeña y liviana. El principio de mini bastidor modular (MiniMRP), estandarizado en ARINC 836A, se convierte con rapidez en la opción líder para el empaque de esos sistemas distribuidos. El MiniMRP proporciona módulos estandarizados que se pueden implementar con facilidad en un avión, lo que hace posible recopilar y distribuir información por una red troncal de cobre o fibra óptica.

MiniMRP

Un sistema de aviónica distribuido crea funciones flexibles en una presentación más pequeña y liviana. El principio de mini bastidor modular (MiniMRP), estandarizado en ARINC 836A, se convierte con rapidez en la opción líder para el empaque de esos sistemas distribuidos. El MiniMRP proporciona módulos estandarizados que se pueden implementar con facilidad en un avión, lo que hace posible recopilar y distribuir información por una red troncal de cobre o fibra óptica.

Pódcasts sobre sistemas de aviones

Tendencias y perspectivas sobre rendimiento de aviones regionales y de negocios

Folletos de soluciones para aviones regionales y de negocios

Comunícate con nuestros expertos en rendimiento de aviones regionales y de negocios

Contáctanos
Encuentra las soluciones de conectividad adecuadas para poner en marcha tu próximo proyecto de avión regional o de negocios.