Pregunta: ¿Las terminaciones de alta tensión OHVT pueden instalarse en horizontal y en vertical?

Respuesta: Sí, nuestras terminaciones de alta tensión pueden instalarse en ambas posiciones hasta 90 grados.

 

Pregunta: ¿Ofrece TE Connectivity capacitación para la instalación de las terminaciones de alta tensión?

Respuesta: Sí, nuestras terminaciones de alta tensión forman parte de nuestro programa de capacitación sobre accesorios de alta tensión para cables. Pueden llevarse a cabo en uno de nuestros centros o en las instalaciones del cliente. Para más información, visitar TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Es necesario rellenar las terminaciones de alta tensión con líquido aislante?

Respuesta: No, nuestras terminaciones de alta tensión no requieren aislamiento líquido. El aislamiento eléctrico lo proporciona el cuerpo de silicón de montaje por presión, lo que lo convierte en una versión en seco, sin riesgo de fugas.

 

Pregunta: ¿Se necesitan herramientas especiales para instalar las terminaciones de alta tensión?

Respuesta: Para el montaje por presión del cuerpo de silicón sobre el cable, se podría requerir una herramienta de montaje por presión. Ofrecemos una herramienta que está especialmente diseñada para una instalación fácil, rápida y segura.

 

Pregunta: ¿Existen diferentes distancias de fuga en las terminaciones de alta tensión que se adapten a distintos requisitos ambientales?

Respuesta: Sólo hay una longitud de distancia de fuga disponible que cubre la clase de aislamiento IV (contaminación muy fuerte según la norma IEC 60071-2).