¿Cuáles son las diferencias entre las marcas CII, Hartman y Kilovac?

La marca CII CII tiene relevadores de corriente continua y corriente alterna, que van desde el nivel de señal hasta los relevadores con sello hermético de 50 A, también conocidos como de medio alcance. En esta categoría se incluyen relevadores de estilo TO-5, tamaño 1/2, temporizadores y productos de especificación militar. La marca Hartman ofrece contactores de corriente continua y corriente alterna que van desde 25 A hasta 1,000 A. En esta categoría se incluyen los dispositivos a prueba de factores ambientales de 1PST a 3PDT. Kilovac es nuestra marca especializada y tiene relevadores y contactores con sello hermético de corriente continua de alto voltaje. En esta categoría se incluyen dispositivos de 270 V de CC a 70 kV de CC desde unos pocos amperios hasta 1000 A. Para información sobre tipos de carga de conmutación u otras consultas técnicas, contacta al servicio al cliente, a tu ingeniero de ventas local o a un ingeniero de aplicaciones de campo.

¿Cómo se diferencian los relevadores industriales de TE Connectivity de los relevadores de alto rendimiento?

Los productos industriales (Potter & Brumfield, Axicom y Schrack) suelen tener aprobación UL o CSA. Los productos de alto rendimiento (CII, HARTMAN o Kilovac) se examinan por lo general según un procedimiento de prueba de referencia militar o personalizado, o se aprueban para M6106, M83726 o M83536. Por lo general, los productos industriales se empacan en plástico y no están sellados. Los productos de alto rendimiento suelen tener un sello hermético o están sellados contra el medio ambiente con una carcasa de metal. Los relevadores industriales se utilizan, por lo general, en electrodomésticos, automóviles, computadoras y productos de consumo. Los dispositivos de alto rendimiento suelen utilizarse en aplicaciones médicas, aeroespaciales y militares, y en ambientes severos donde se requiere alta confiabilidad. 

 

¿Cómo se diferencian los relevadores industriales de TE Connectivity de los relevadores de alto rendimiento?

Los productos industriales (Potter & Brumfield, Axicom y Schrack) suelen tener aprobación UL o CSA. Los productos de alto rendimiento (CII, HARTMAN o Kilovac) se examinan por lo general según un procedimiento de prueba de referencia militar o personalizado, o se aprueban para M6106, M83726 o M83536. Por lo general, los productos industriales se empacan en plástico y no están sellados. Los productos de alto rendimiento suelen tener un sello hermético o están sellados contra el medio ambiente con una carcasa de metal. Los relevadores industriales se utilizan, por lo general, en electrodomésticos, automóviles, computadoras y productos de consumo. Los dispositivos de alto rendimiento suelen utilizarse en aplicaciones médicas, aeroespaciales y militares, y en ambientes severos donde se requiere alta confiabilidad. 

 

¿Cuál es la ventaja de utilizar una bobina economizadora?

Una bobina economizadora mecánica es de baja corriente (alta resistencia) que se conecta para mantener los contactos cerrados después de que una bobina de conexión de alta corriente (baja resistencia) transfiera los contactos, reduciendo el consumo de corriente de la bobina, mientras el contactor permanece energizado. Como opción, se puede utilizar un método de ahorro de bajo costo. Por ejemplo, el contactor de la serie EV de Kilovac utiliza PWM o economizador electrónico. El principio es similar al del economizador mecánico. El PWM puede utilizarse en aplicaciones de tierra y, por lo general, no se utiliza en aplicaciones de vuelo o de alta confiabilidad, ya que puede crear problemas de EMI con equipos sensibles. En ambos casos, la bobina economizada ahorra energía al reducir la corriente de retención.

 

¿Los relevadores y contactores de alto rendimiento de TE Connectivity son sensibles a la posición?

No. Nuestros productos de alto rendimiento no son sensibles a la posición y pueden montarse de forma segura en cualquier dirección axial.  Pero se recomienda tener en cuenta los niveles de vibración e impacto mecánico del entorno en el que se utilizará el producto. Las zonas de alta vibración o alto impacto podrían afectar al rendimiento general del relevador con el paso del tiempo. Consulta al servicio al cliente, a tu ingeniero de ventas o a un ingeniero de aplicaciones de campo para recibir orientación.