Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un conector en línea SUPERSEAL Pro?

R:  El conector en línea SUPERSEAL Pro de TE Connectivity es un conector en línea sellado de nueva generación construido con base en las especificaciones técnicas de USCAR para la aplicación en chasis con menos vibraciones. Los conectores en línea Superseal Pro se utilizan en aplicaciones de entornos difíciles donde se requiere un alto rendimiento resistente a las vibraciones. 

 

¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores en línea SUPERSEAL Pro?

R:  Los conectores en línea SUPERSEAL Pro son ideales para el mercado de los camiones y autobuses ligeros, y se pueden aplicar a diversos campos, como los vehículos de carretera y maquinaria de obra (de construcción, agrícola, etc.).

 

P: ¿Cuándo se pueden utilizar los conectores en línea SUPERSEAL Pro?

R: Los conectores en línea SUPERSEAL pro pueden utilizarse para la conectividad de cable a cable en motor, chasis, cabina, automatización, iluminación y diagnóstico, así como para la conectividad de cable a dispositivo, como sensores, luces, válvulas y bombas.

 

P: ¿Cuáles son las ventajas de rendimiento de los conectores en línea SUPERSEAL pro?

R: Los conectores en línea SUPERSEAL pro utilizan nuestros contactos de alto rendimiento, multipunto y de tipo compuesto MCON1.2 con sello de un solo cable que facilita señales de transferencia precisas en entornos difíciles y condiciones de alta vibración.

 

P: ¿Dónde se fabrican los conectores en línea SUPERSEAL pro?

R: Los conectores en línea SUPERSEAL pro se fabrican en China.