Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un conector en línea plano con CPA para sensor?

R: Un conector en línea plano con CPA es una solución de conexión para sensores en las aplicaciones de motor que ayuda a que los vehículos operen de forma más confiable en entornos exigentes.

 

P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores en línea planos con CPA para sensor?

R: El conector en línea plano con CPA para sensor puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de sensores en motor para vehículos de carretera como camiones ligeros y de carga, autobuses y vehículos de dos ruedas.

 

P: ¿Cuándo se puede utilizar el conector en línea plano con CPA para sensor?

R: Los conectores en línea planos con CPA para sensor pueden utilizarse para la conectividad de cable a cable en motor, chasis, cabina, automatización, iluminación y diagnóstico, así como para la conectividad de cable a dispositivo, como sensores, luces, válvulas, bombas y solenoides.

 

P: ¿Cuáles son las ventajas de rendimiento de los conectores en línea planos con CPA para sensor?

R: Los conectores en línea planos con CPA para sensor están diseñados con nuestro sistema de terminales planos resistentes a vibraciones y son una solución de alto valor para la conectividad de los sensores de motor.

 

P: ¿Dónde se fabrican los conectores en línea planos con CPA para sensor?

R: Los conectores en línea planos con CPA para sensor se fabrican en China.