Conectores Ethernet enetSEAL+

Preguntas frecuentes

Conectores Ethernet enetSEAL+

P: ¿Qué hace que los conectores Ethernet enetSEAL+ sean ideales para aplicaciones industriales y automotrices?

R: Los conectores Ethernet enetSEAL+ cuentan con clasificación IPX9K, resistencia a altas temperaturas (de -40 °C a +125 °C) y a las vibraciones, lo que los hace ideales para aplicaciones en vehículos comerciales y maquinaria agrícola y de construcción.

 

P: ¿Qué opciones de montaje hay disponibles para los conectores Ethernet enetSEAL+?

R: Estos conectores funcionan en configuraciones de cable a cable, de alambre a alambre y de cable a PCB, con opciones de montaje en panel y suspensión libre (para cable), lo que proporciona flexibilidad de instalación para distintas arquitecturas de red.

 

P: ¿Qué tamaños de terminales y qué corrientes nominales manejan los conectores Ethernet enetSEAL+?

R: Estos conectores usan terminales de 1.2 mm chapados en oro para mejor conductividad, y alcanzan una corriente máxima de 22 A. Son ideales para aplicaciones de potencia y señal en redes Ethernet industriales.

Conectores de pines para PCB Ethernet enetSEAL+

Preguntas frecuentes

Conectores de pines para PCB Ethernet enetSEAL+

P: ¿Cuáles son las principales ventajas de los conectores de pines para PCB Ethernet enetSEAL+ en transporte y maquinaria?

R: Los conectores de pines para PCB Ethernet enetSEAL+ están diseñados para una conectividad Ethernet robusta y de alta velocidad en entornos difíciles. Entre las principales ventajas se incluyen:

  • Sellado con clasificación IP6K7, que proporciona protección contra el polvo, la humedad y la entrada de agua.
  • Terminales MCON 1.2 CB, con resistencia a las vibraciones y confiabilidad a largo plazo.
  • Compatibilidad con Ethernet 100BASE-T1, con una transmisión de datos de alta velocidad a través de cables UTP de un solo par.
  • Montaje sin herramientas y retención de la PCB, lo que hace que la instalación sea fácil y segura.
  • Diseño compacto que ahorra espacio y se integra en redes automotrices, de construcción y agrícolas.


P: ¿Cómo se comparan los conectores de pines para PCB Ethernet enetSEAL+ con los conectores M12 y CAN tradicionales?

R: Los conectores de pines para PCB Ethernet enetSEAL+son una alternativa más compacta y eficiente a los conectores Ethernet tradicionales M12 con base en CAN porque ofrecen:

  • Conectividad sellada de cable a PCB en un diseño totalmente cubierto y resistente a las vibraciones.
  • Transmisión Ethernet 100BASE-T1 de alta velocidad, que reduce complejidad del cableado y mejora la eficacia de la red.
  • Terminación de PCB con soldadura de orificio pasante para conexiones seguras y estables en condiciones extremas.
  • Opciones de montaje versátiles, como configuraciones para PCB vertical y en ángulo recto, ideales para espacios reducidos en vehículos comerciales.


P: ¿Para qué aplicaciones son más adecuados los conectores de pines para PCB Ethernet enetSEAL+?

R: Los conectores de pines para PCB Ethernet enetSEAL+ están optimizados para aplicaciones en transporte y maquinaria, como:

  • Redes Ethernet en cabina - Funcionan con redes troncales 100BASE-T1, pantallas, cámaras y sistemas de infoentretenimiento.
  • Integración de sensores en vehículos - Facilitan la transmisión de datos de radar, LiDAR y telemetría en arquitecturas de vehículos autónomos.
  • Aplicaciones selladas de ECU y controladores - Proporcionan conexiones seguras de cable a PCB para puertas de enlace de red, unidades de distribución de energía y módulos de control.
  • Conectividad en chasis y exterior - Ofrecen transmisión de datos de alta velocidad para diagnóstico inteligente del vehículo y comunicación del vehículo a la nube.

Accesorios para conectores Ethernet enetSEAL+

Preguntas frecuentes

Accesorios para conectores Ethernet enetSEAL+

P: ¿Para qué se utilizan los accesorios para conectores Ethernet enetSEAL+?

R: Los accesorios para los conectores Ethernet enetSEAL+, como los clips de montaje, están diseñados para fijar los conectores enetSEAL+ a paneles, bulkhead y chasis en automóviles, para evitar las desconexiones relacionadas con las vibraciones en las redes Ethernet industriales, automotrices y comerciales.

 

P: ¿De qué material están hechos los accesorios para conectores Ethernet enetSEAL+?

R: Estos accesorios están fabricados en PBT GF (tereftalato de polibutileno reforzado con fibra de vidrio), con alta resistencia a impactos, estabilidad UV y resistencia al calor hasta 125 °C (257 °F), ideales para entornos extremos.

 

P: ¿Cómo elegir el clip de montaje adecuado para un conector Ethernet enetSEAL+?

R: Los clips de montaje para los conectores enetSEAL+ están disponibles en cinco grosores diferentes para distintos tamaños de panel. Elige el clip en función del grosor del panel:

  • 4.5 mm - Café (2325098-2)
  • 3.5 mm - Gris (2325098-4)
  • 3.0 mm - Amarillo (2325098-6)
  • 2.0 mm - Violeta (2325098-7)
  • 1.0 mm - Verde (2325098-8)

Para más información, consulta los documentos de productos correspondientes.