Conectores DT Highspeed

Preguntas frecuentes

Conectores DT Highspeed

P: ¿Qué distingue a los conectores DT High-Speed de los conectores estándar?

R: Los conectores DT High-Speed están diseñados para aplicaciones cable a cable de datos a alta velocidad. Ofrecen sellado ambiental con clasificación IP, alineación con enchavetado para un acoplamiento seguro y una clasificación de 60 voltios en corriente continua y 48 voltios en corriente alterna. Su diseño robusto tolera entornos de altas vibraciones y temperaturas extremas, por lo que son ideales para vehículos industriales y comerciales.

 

P: ¿Pueden utilizarse estos conectores en entornos de alta vibración?

R: Sí. Estos conectores están diseñados con alineación con enchavetado y funciones de sujeción integradas para ayudar a evitar la desconexión accidental en maquinaria de obra y de construcción, y equipos de minería.

 

P: ¿Son compatibles los conectores DT Highspeed con los DEUTSCH DT existentes?

R: Por supuesto. Estos conectores usan interfaces estilo DEUTSCH DT, lo que facilita integrarlos con los sistemas de conectores DEUTSCH existentes y con las herramientas para arneses, ayudando a reducir tiempo y costos de instalación.

Conectores de pines para PCB DT Highspeed

Preguntas frecuentes

Conectores de pines para PCB DT Highspeed

P: ¿Cómo ayudan los conectores DT Highspeed en las aplicaciones Ethernet automotrices?

R: Los conectores DT Highspeed están diseñados para la transmisión de datos a alta velocidad, lo que los hace ideales para ADAS, RADAR, LiDAR y telemática de flotillas. Con una longitud de canal de hasta 40 m, ayudan a reducir la pérdida de señal, mejorando la comunicación de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I).

 

P: ¿Pueden utilizarse estos conectores en maquinaria de obra y de construcción?

R: Sí. Estos conectores están fabricados para aplicaciones robustas, con sellado IP67/IP69K y resistencia a las vibraciones USCAR2 V1. Esto los hace confiables para la minería, la construcción y la maquinaria pesada, donde el polvo, la humedad y las temperaturas extremas son una preocupación.

 

P: ¿En qué se diferencian los conectores DT High-Speed de los conectores automotrices tradicionales?

R: A diferencia de los conectores estándar, que alcanzan solo 15 m de longitud de canal, los conectores DT High-Speed llegan hasta 40 m y mantienen la integridad de la señal. También ofrecen mejor sellado ambiental, lo que los hace ideales para los ehículos industriales y comerciales.

Carcasas posteriores para conectores DT Highspeed

Preguntas frecuentes

Carcasas posteriores para conectores DT Highspeed

P: ¿Cuál es la función de la carcasa posterior para el conector DT Highspeed?

R: La carcasa posterior para el conector DT Highspeed presenta una salida de cable de 180° para aplicaciones de cableado estructurado en entornos industriales y automotrices.

 

P: ¿De qué material está hecha la carcasa posterior?

R: La carcasa posterior está fabricada en PBT (tereftalato de polibutileno), un material termoplástico conocido por su durabilidad y resistencia a la temperatura.

 

P: ¿Qué rango de temperaturas puede manejar esta carcasa posterior?

R: La carcasa posterior funciona en un rango de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F), ideal para diversas aplicaciones industriales y automotrices.

Sellos y tapones para conectores DT Highspeed

Preguntas frecuentes

Sellos y tapones para conectores DT Highspeed

P: ¿Cuál es la función de los sellos y tapones de los conectores DT Highspeed?

R: Estos sellos y tapones ayudan a proteger los conectores DT Highspeed de la humedad, el polvo y los contaminantes, contribuyendo a la estabilidad de la conexión a largo plazo en entornos exigentes.

 

P: ¿De qué material están hechos estos sellos y tapones?

R: Están fabricados con silicón VMQ, conocido por su flexibilidad, durabilidad y excelente resistencia a hidrocarburos, aceites y combustibles.

 

P: ¿Para cavidades de qué tamaño son estos sellos y tapones?

R: Están diseñados para cavidades de diámetro de 6 mm y se adaptan a aislamiento de diámetro de cable de entre 6.5 mm y 7 mm.

Blindaje para conectores DT Highspeed

Preguntas frecuentes

Blindaje para conectores DT Highspeed

P: ¿Cuál es la función del blindaje de los conectores DT Highspeed?

R: El blindaje ayuda a reducir las interferencias electromagnéticas (EMI) y a mejorar la integridad de la señal de los conectores DT Highspeed, por lo que resulta ideal en entornos industriales y automotrices.

 

P: ¿De qué material está hecho el ferrule de blindaje?

R: El blindaje del conector DT Highspeed está fabricado con una aleación de cobre que proporciona durabilidad, conductividad eléctrica y resistencia mecánica.

 

P: ¿Es este blindaje ideal para temperaturas extremas?

R: Sí, está clasificado para temperaturas de -40 °C a 125 °C, lo que lo hace confiable en entornos de calor y frío extremos.