Contactor de alto voltaje Kilovac CAP120
El tamaño reducido y el peso liviano del contactor CAP120 abren nuevas posibilidades de aplicación para un dispositivo de 150 A/600 V de CC.
August 16, 2016
TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL), líder mundial en conectividad y sensores, lanzó sus nuevos contactores de alto voltaje KILOVAC CAP120. Este contactor unipolar con sello hermético de 150 A de CC es confiable en entornos difíciles para sistemas de larga duración, y se utiliza en aplicaciones terrestres militares, aeroespaciales militares y comerciales, y marítimas.
Los sistemas de almacenamiento y distribución de energía requieren contactores de tamaño reducido capaces de tolerar las altas corrientes en diversas aplicaciones. El diseño liviano del contactor CAP120 puede tolerar altos niveles de ruptura (1,000 A a 400 V de CC y 600 A a 600 V de CC) para ofrecer mayor flexibilidad y confiabilidad a los sistemas de energía y batería. El contactor también hace posible una instalación versátil a través de la conmutación de carga bidireccional y los contactos principales no son sensibles a la polaridad.
«Nuestro nuevo contactor CAP120 cuenta con un rendimiento muy alto de acuerdo con su tamaño y peso, y es excelente para sistemas de alta corriente», dijo Earle Alldredge, director de producto, división aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «Su diseño eficiente hace que el CAP120 sea una solución confiable para los sistemas de alimentación, energía y batería».