Noticias de TE: TE Connectivity lanza los conectores y ensambles de cables MezzaWave de 56 G

Diseñados para soportar velocidades de datos de hasta 56 Gbps PAM4 en entornos de alta densidad, estos productos contribuyen a proporcionar una conectividad de alto rendimiento y una integridad de señal excepcional para sistemas avanzados.

Publicado

03/16/26

Consultas de los medios de comunicación

John Lindsey

TE Connectivity

Tel: +1 (717) 315-9422

Correo electrónico: john.b.lindsey@te.com

16 de marzo de 2026

HARRISBURG, PA

TE Connectivity, líder mundial en componentes electrónicos y sensores, lanzó los conectores y ensambles de cables MezzaWave de 56 G para aplicaciones exigentes como IA en el borde, centros de datos, automatización industrial, robótica e industrias aeroespacial y de defensa.
 

Diseñada para ofrecer integridad de señal destacada, la familia de conectores MezzaWave 56G de alta velocidad y densidad de TE Connectivity se basa en una plataforma de matriz de pines abiertos que alcanza velocidades de datos de hasta 56 Gbps PAM4 para sistemas modulares de última generación.
 

La serie ofrece flexibilidad de diseño con una opción de distancia entre pines de 1.27 mm, de 80 a 560 pines, y alturas de apilamiento de 7 a 10 mm. Además, es de reemplazo directo, lo que permite sustituir los componentes existentes sin necesidad de rediseñar el sistema.
 

Al combinar tecnología avanzada de matriz de rejilla de bolas (BGA) con un diseño mecánico robusto, los conectores MezzaWave ofrecen transmisión de datos de alta velocidad confiable y alcanzan hasta 1,000 ciclos de acoplamiento y un amplio rango de temperatura nominal desde -55 °C hasta 125 °C. Estos conectores cumplen con los estándares de la Asociación internacional de comercio VMEbus (VITA) y del Instituto nacional estadounidense de estándares (ANSI) y ofrecen mayor flexibilidad de enrutamiento y conexión a tierra para óptimo rendimiento del sistema.
 

“A medida que las velocidades de datos continúan en aumento, los clientes requieren soluciones de conexión que ofrezcan rendimiento y confiabilidad”, comenta Quinnie Lu, Gerente de producto en TE Connectivity. "Nuestros conectores y ensambles de cables MezzaWave de 56 G ofrecen múltiples opciones de configuración para ayudar a satisfacer los requisitos de los sistemas del cliente, así como la modularidad necesaria para actualizarlos".

Principales ventajas de los conectores y los ensambles de cables MezzaWave de 56 G de TE Connectivity:

  • Transmisión de datos de alto rendimiento : diseñados para manejar velocidades de datos de hasta 56 Gbps PAM4, lo que ayuda a mantener la integridad de la señal en sistemas de alta densidad.

  • Flexibilidad de diseño: múltiples configuraciones de pines, alturas de apilamiento y una distancia entre pines de 1.27 mm optimizan el espacio en PCB y el enrutamiento. Pines de alimentación dedicados de 1.6 A integrados en el conector reducen el número de componentes

  • Reemplazo directo y rentabilidad : la compatibilidad permite sustituir inmediatamente los componentes existentes, lo que reduce el esfuerzo de rediseño, el tiempo y los costos. La tecnología BGA de los conectores también ofrece posibles ahorros en costos.

  • Confiabilidad para entornos exigentes : las terminaciones de bola de soldadura mejoran la conexión y el diseño mecánico robusto mantiene un rendimiento consistente. Cumplen con las normas VITA 57.1 – FMC y VITA 57.4 – FMC+ en materia de interoperabilidad e integración de sistemas.
Conectores y ensambles de cables MezzaWave de 56 G de TE Connectivity

Conectores y ensambles de cables MezzaWave de 56 G de TE Connectivity

Más información

Acerca de TE Connectivity

TE Connectivity plc (NYSE: TEL) es un líder mundial en tecnología industrial que crea un futuro más seguro, sostenible, productivo y conectado. Como proveedor de confianza, nuestro amplio portafolio de componentes electrónicos y de sensores hace posible la distribución de energía, señales y datos para impulsar el desarrollo del transporte, las redes de energía, las fábricas automatizadas, los centros de datos y la tecnología médica de última generación, entre otros. Nuestros más de 90,000 empleados, entre ellos 10,000 ingenieros, colaboran con nuestros clientes en aproximadamente 130 paíse. En un mundo que avanza con rapidez, TE Connectivity se asegura de que EVERY CONNECTION COUNTS. Más información en www.te.com y en LinkedIn, Facebook, WeChat and Instagram.