R-290-Leckagesensor gemäß IEC 60335-2-40
Der A3-Kältemittelsensor von TE Connectivity (TE) unterstützt OEMs von HLK-/Kälteanlagen, die R-290 (Propan) einsetzen, bei der Umsetzung robuster Systeme zur Leckageminderung und trägt so zur Verringerung des Explosionsrisikos bei. Der Sensor nutzt die photoakustische Spektroskopie (PAS), um die Anforderungen von IEC 60335-2-40, Anhang LL, zu erfüllen. Er erkennt R-290 bei 15 % der unteren Entflammbarkeitsgrenze (LFL) mit einer Genauigkeit von ±2,5 % und einer Ansprechzeit von 20 Sekunden. Mit integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren zur Umgebungskompensation kann das Modul bei Temperaturen von -40 °C bis +85 °C und bis zu 100 % relativer Luftfeuchtigkeit betrieben werden. Der Sensor ist beständig gegenüber Beeinträchtigungen durch typische Störgase und nutzt eine automatische Selbstkalibrierung (ASC), um seine Leistungsfähigkeit bis zu 15 Jahre lang ohne erneute Kalibrierung aufrechtzuerhalten.
Produkteigenschaften
R-290-Leckagesensor gemäß IEC 60335-2-40 zur Unterstützung von Systemen zur Verringerung des Explosionsrisikos
| Gasart(en) |
R-290 | Betriebstemperatur (°C) | −40 °C bis +85 °C |
| Max. Nennstrom | 150 (mA) | Erfassungsbereich |
0 %–100 % der unteren Explosionsgrenze (UEG) |
| Nennspannung | 5 V – 17 V DC | Erkennungsschwelle | 15 % untere Explosionsgrenze |
| Kommunikation | RS485 Modbus RTU | Erkennungsgenauigkeit | ±2,5 % untere Explosionsgrenze |
| Zulassungen | TÜV | Abgedichtete Version | IP54 |
Wichtige Merkmale
A3-Leckageerkennung
- PAS-R-290-Gassensor mit Temperatur- und Feuchtekompensation
- RS485 Modbus RTU-Kommunikationsprotokoll mit Optionen für Pulsweitenmodulation (PWM) oder Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART)
- Verriegelbare Steckverbinderschnittstelle mit Unterstützung für kundenspezifische Kabelbäume (optionale IP67-Verbindung)
- Einfache Montage dank kompakter Gehäusekonstruktion und verschiedener Befestigungsoptionen
- Geschlossenes Modul, das den IP54- und Salzsprühkorrosionsprüfnormen entspricht
- Integrierte Antikondensationsheizung
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
A3-Kältemittelsensor
Zuverlässige A3-Gaserkennung
Welche HLK-Systeme benötigen eine Kältemittelleckerkennung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften?
HLK-Geräte, die A2L- oder A3-Kältemittel mit niedrigem GWP (geringem Treibhauspotenzial) verwenden, können Leckageerkennungssysteme benötigen, um Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. Der A3-Kältemittelsensor von TE Connectivity wurde entwickelt, um die Anforderungen von IEC/EN 60335-2-40 zu erfüllen und Hersteller bei der Einhaltung der Vorgaben zur Leckageminderung zu unterstützen. Seit März 2024 verschärft die überarbeitete EU-F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573 die Beschränkungen für den Einsatz von Kältemitteln mit hohem Treibhauspotenzial (GWP) in Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanwendungen deutlich. Die Vorgaben werden je nach Anwendung und Gerätekategorie schrittweise ausgeweitet, wobei weitere Beschränkungen bis 2035 in Kraft treten.
Welcher Kältemittel-Leckagesensor ist für HLK-Systeme mit R-290 erforderlich?
HLK-Systeme mit dem Kältemittel R-290 (Propan) benötigen in der Regel eine Lösung zur Leckageerkennung, die die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen gemäß IEC 60335-2-40 unterstützt. Der A3-Kältemittelsensor von TE Connectivity wurde speziell für die Erkennung von R-290-Leckagen entwickelt. Er unterstützt OEMs bei der Umsetzung zuverlässiger Systeme zur Leckageminderung und bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
Wie können Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik die Anforderungen der IEC 60335-2-40, Anhang LL, erfüllen?
Hersteller können die Einhaltung der Anforderungen unterstützen, indem sie Technologien zur Kältemittel-Leckageerkennung einsetzen, die Leckagen erkennen, bevor die Kältemittelkonzentration ein gefährliches Niveau erreicht. Der A3-Kältemittelsensor von TE ist für die Erfüllung der Anforderungen von IEC 60335-2-40, Anhang LL, zertifiziert und unterstützt die Erkennung von R-290 bei 15 % der unteren Entflammbarkeitsgrenze (LFL) mit einer Genauigkeit von ±2,5 % und einer Ansprechzeit von 15 Sekunden.