Mini-Split-System-Klimaanlagen

Energieeffiziente Klimaanlagen-Designs

Die Produktpalette von TE umfasst Steckverbinder, Sensoren, Relais, Warmschrumpfschläuche und mehr für Ihre modernen, effizienten Klimaanlagendesigns. Wir bieten auch hermetische Kompressorschnittstellen zur Integration der Lackdrahtanschlüsse und Antriebssteuerungskabel.

Präzisionskomponenten für leistungsfähige und zuverlässige Klimaanlagen. Neben Kabelbäumen, Hauptsteuerungen und Benutzerschnittstellen, Steuerungen für den Außenbereich, Lüftern/Gebläsen, Temperaturschaltern/-sensoren und 4-Wege-Ventilen bietet TE Connectivity eine Reihe von Steckverbindern, Relais und mehr für einen maximalen Wirkungsgrad von Klimaanlagendesigns an. 

Komponenten

Kabelbaum

Der Kabelbaum verbindet die Leiterplatte (PCB) mit den verschiedenen Komponenten in der Klimaanlage. Er ist eine Sammlung von Verdrahtungsklemmen und Steckverbindern, die Signale und Leistung zum Motor, Schaltern und Sensoren sendet. Ein typischer Kabelbaum umfasst Netz- und Signalsteckverbinder, Kabelschuhe und Kabelverbinder sowie Schrumpfschläuche.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle

Die Leiterplatte (PCB) ist für die Temperaturregelung, die Motorfunktion und den gesamten Klimatisierungszyklus verantwortlich. Eine typische Steuerplatine enthält Draht-auf-Leiterplatte-Leistungs- und Signalzusammenschaltungen, Relais und Buchsen.

Außensteuerung

TE bietet hermetische Kompressorschnittstellen zur Integration von Anschlüssen für Lackdraht und Antriebssteuerungskabel sowie Schutzschaltungen an.

Lüfter-/Gebläsemotor

Alle Klimaanlagen verfügen über einen Lüfter oder ein Gebläse zur Verteilung der gekühlten Luft im Raum. Mithilfe von Lackdrahtklemmen oder -verbindern wird die Wicklung des Lüfter- oder Gebläsemotors mit der Stromquelle oder einer Motorsteuerplatine verbunden. Diese Verbindungen können einzeln oder innerhalb eines integrierten Direktsteckverbinders oder eines Motor-I/O-Moduls erfolgen, um Montagezeiten zu verkürzen.

Temperaturschalter/-sensor

Diese Verbindungen sind robuster als in anderen Geräten, erfassen die Temperatur und senden die Daten an den Sensor der Leiterplatte (PCB). Ein Thermostat ist auf die gewünschte Temperatur eingestellt, und ein Sensor steuert den Kompressor, um diese eingestellte Temperatur beizubehalten. Temperaturschalter und -sensoren sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen verbunden.

Vier-Wege-Ventil

Das Vier-Wege-Ventil ist ein Ventil zur Flüssigkeitskontrolle mit vier Anschlüssen, die im gleichen Abstand in der Ventilkammer verteilt sind, und der Stecker verfügt über zwei Durchlässe zur Verbindung benachbarter Anschlüsse.

Produkte

Design Navigator & Lösungsleitfaden