Isolierung und Design optimieren
Unsere Produkte können für Kälteerzeuger und Gefriertruhen verwendet werden. Angesichts des sinkenden Stromverbrauchs trotz immer größerem Innenrauminhalt von Kälteerzeugern und Kühltruhen verpflichtet sich TE auch weiterhin der Bereitstellung von effizienten und wirtschaftlichen Lösungen.
Kühlschränke werden immer intelligenter und effizienter. TE bietet Steckverbinder an, die vor Ort umspritzt werden können, um die Montagezeit zu verkürzen und Isoliationslücken zu minimieren. Zudem ermöglichen unsere Sensoren und Relais eine exakte Steuerung des Kühlzyklus. Unten finden Sie Produkte von TE, die Ihnen bei der Suche helfen können.
Komponenten
Kabelbaum
Der Verdrahtungskabelbaum verbindet die Steuerplatine mit den verschiedenen Komponenten des Kühlschranks, z. B. Kompressoren, Temperaturregelschalter, Temperatursensoren, Eiswürfelbereiter, Lüfter usw. Ein typischer Verdrahtungskabelbaum umfasst Netz- und Signalsteckverbinder, Kabelschuhe und Kabelverbinder, Schrumpfschläuche und Etiketten.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Bei einfachen Kühlschränken wird die Kühlung direkt über Thermostate gesteuert. Bei höherwertigen Kühlschränken erfolgen die Temperatursteuerung, das Abtauen, die Steuerung der Eisbereitung usw. über eine Steuerplatine. Eine typische Steuerplatine umfasst Draht-auf-Leiterplatte-Leistungs- und Signalsteckverbinder, Buchsen und Relais.
Kompressor- und Wandlersteuerung
Der Kompressor presst Kühlmittel durch eine Drossel, was einen Teil des Kühlzyklus darstellt. Zusätzlich kann ein Steuerschaltkreis am Kompressor die Geschwindigkeit oder den Belastungszyklus steuern. Lackdrahtklemmen oder -verbinder verbinden die Kompressorwicklung mit dem Steuerschaltkreis oder der Stromquelle. Diese Verbindungen können auch innerhalb eines hermetisch abgedichteten Steckverbinders oder eines integrierten I/O-Moduls erfolgen, um Montagezeiten zu verkürzen.
Verdampfer und Kondensatorlüfter
Der Verdampfer erwärmt das Gefrierfach und saugt feuchte Luft mit einem Lüfter ab, um die Reifbildung zu verhindern. Verdampfer sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder wie MATE-N-LOK verbunden.
Eiswürfelbereiter
Der Eiswürfelbereiter friert eingeführtes Wasser in Eiswürfel, die ausgegeben werden. Eiswürfelbereiter sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder wie MATE-N-LOK-Steckverbinder verbunden.
Temperaturschalter/-sensor
Ein Thermostat oder Temperaturschalter wird auf die gewünschte Innentemperatur eingestellt. Der Temperatursensor steuert den Kompressor, um die eingestellte Temperatur aufrechtzuerhalten. Temperaturschalter und -sensoren sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen verbunden.
Lampe
TE bietet eine Vielzahl an Lampensteckverbindern für Drahtkabel, flexible Flachkabel und flexible geätzte Schaltkreise an.
Transformatoren
TE bietet eine Vielzahl an Transformatorsteckverbindern für Drahtkabel, flexible Flachkabel und flexible geätzte Schaltkreise an.