Mehrfarbiger Wire-to-Board-Power-Steckverbinder
TE Connectivity stellt den mehrfarbigen Wire-to-Board-Leistungssteckverbinder QP 6.5 vor, der Leiterplattenherstellern dabei hilft, die Montageeffizienz zu verbessern und durch klare Farbkennzeichnung die Zuordnung zu erleichtern – bei gleichzeitiger Optimierung des PCB-Layouts. Der Steckverbinder wurde entwickelt, um im Vergleich zu ähnlichen Rastermaßen Platz auf der Leiterplatte zu sparen. Kodierungsoptionen helfen, Fehlsteckungen zu vermeiden, während abgewinkelte Pins an der Stiftleiste die Haltekraft auf der Leiterplatte erhöhen. QP 6.5 ist nach UL 94 V0 eingestuft. Mit einer Stromtragfähigkeit von 10 A und einem Rastermaß von 6,5 mm eignet sich dieser Steckverbinder besonders für HLK-Anwendungen wie Klimageräte und Warmwasserbereiter sowie für Haushaltsgeräte. Darüber hinaus kann er in einer Vielzahl von industriellen Steuerungsleiterplatten eingesetzt werden.
Produkteigenschaften
QP 6.5mm Leistungsstecker
| Raster (mm) | 6,5 | Betriebstemperatur (°C) |
-40 bis +105 |
| Maximaler Nennstrom (A) | 10 | Leiterquerschnitt (AWG) | 22 – 16 |
| Nennspannung | 600 | Verfügb. Positionen | 2P, 4P, 6P |
| IEC 60335-1 Glühdrahtprüfung | - | Abgedichtete Version | Nein |
| UL 94-zertifiziert | Ja | Farbe/Kodierung | Ja |
| Zulassungen | UL | Konfigurationen | Wire-to-Board |