EMV-Steckerdichtungen

mit einer breiten Palette an Standard-MIL-Steckerdichtungen. Es stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, um die Anforderungen hinsichtlich EMV-Abschirmung, Umweltdichtung, galvanischer Verträglichkeit und Kraftstoff-/Ölbeständigkeit zu erfüllen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Die betreffenden Produkte entsprechen den Normformaten MIL-C-81511, MIL-C-5015 und MIL-C-38999 sowie den allgemeinen Sub-D-Steckverbinderdichtungen.
  • Anschläge und Kragen in Standardgrößen und -materialien erhältlich, andere Größen und Materialien auf Anfrage.
  • Der Pressanschlag sorgt außerdem für eine zusätzliche elektrische Verbindung zwischen den Oberflächen mit einem sehr geringen Durchgangswiderstand.
  • Oberflächenmontierte Dichtungen sind dort zu verwenden, wo nutenmontierte Dichtungen wie O-Ringe nicht aufgenommen werden können.

Technischer Ressourcen-Hub für EMV-Abschirmungslösungen

Willkommen beim Ressourcenhub für unser Portfolio an Hochleistungsmaterialien, die moderne Lösungen für die EMV-Abschirmung bieten. Unsere umfassende Sammlung von Whitepapers, Broschüren, Videos und Lösungsleitfäden unterstützt Ingenieure, Konstrukteure und Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen dabei, die elektrische Isolierung zu verbessern, den Umweltschutz zu fördern oder elektromagnetische Störungen zu reduzieren. Tauchen Sie ein in unsere von Experten ausgewählten Inhalte und entdecken Sie, wie unsere innovativen Materialien Ihre Anwendungen mit Zuverlässigkeit, Effizienz und Präzision verbessern können.

Mehr erfahren

Material-Optionen

Material-Optionen

Eigenschaften

Steckerdichtung

Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.

Kontaktinformationen

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0) 1376 348115

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Frankreich

Telefon: + 33 (0) 160778316

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Deutschland

Telefon:  +44 (0) 1376348115

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Übriges Europa

Telefon: +44 (0) 1376348115 

E-Mail: info.braintree@te.com

 

Asien

Telefon: +44 (0) 1376348115

E-Mail: info.braintree@te.com

 

 

FAQ: Steckerdichtung aus FNA- und SNA-Materialien
FAQ: Steckerdichtung aus FNA- und SNA-Materialien
Wie man eine EMV-Dichtung auswählt und vieles mehr
Wie man eine EMV-Dichtung auswählt und vieles mehr