High-Speed-Daten und Laden in einem Stecker
Mini-USB (Mini Universal Serial Bus) ist eine kleinere USB-Schnittstelle, die Anfang der 2000er-Jahre eingeführt wurde und hauptsächlich in kompakten und tragbaren elektronischen Geräten zum Einsatz kam. Sie war Teil des USB-2.0-Standards und der Vorgänger des Micro-USB-Steckverbinders.
USB (Universal Serial Bus) ist ein vom USB Implementer's Forum kontrolliertes Standardprodukt. USB zeichnet sich durch eine weitreichende Akzeptanz auf dem Markt aus und besteht aus verschiedenen Formfaktoren für unterschiedliche Geräteanforderungen. Die Mini-USB-Serie ist kompakt und tragbar und unterstützt sowohl die Datenübertragung als auch das Aufladen. USB-Stecker von TE vereinen Hochgeschwindigkeitsdaten- und Ladefunktion in einem Steckverbinder.
Produkteigenschaften
USB Mini Stecker
- Power Delivery: Normalerweise bis zu 2,5 W
- Datengeschwindigkeit: Bis zu 480 Mbit/s (USB 2.0)
Version
- Mini-A: Wird hauptsächlich für USB OTG-Hosts verwendet.
- Mini-B: Am häufigsten für Peripheriegeräte verwendet.
- Mini-AB: Hybrider Anschluss zur Unterstützung von Mini-A und Mini-B.
Häufig gestellte Fragen
USB Mini Stecker
F: Wie unterscheiden sich Micro-USB- und Mini-USB-Anschlüsse?
Mini-USB-Steckverbinder sind physisch größer und waren in frühen tragbaren Geräten weit verbreitet. Micro-USB-Steckverbinder reduzieren Bauhöhe und Platzbedarf bei gleichzeitig definierten Anforderungen an die Steckzyklen. TE bietet beide Familien in unterschiedlichen Montageausführungen, um Anforderungen an Legacy-Anwendungen und kompakte Geräte zu erfüllen.
Ausgewählte Anwendungen:
USB Mini Stecker
- Digitalkameras
- MP3-Player
- GPS-Geräte
- Externe Festplatten
- Gamecontroller
- Entwicklerboards