Zuverlässige Solarverbindungen, auf die Sie sich verlassen können

Qualitativ hochwertige Steckverbinder sind für die Leistung und Sicherheit von Photovoltaikanlagen entscheidend. Seit über 40 Jahren bieten die SOLARLOK PV Stecker von TE Connectivity (TE) einfache, schnelle und zuverlässige Verbindungen von Solarmodulen an DC/AC-Wandler.

SOLARLOK Steckverbinder wurden entwickelt, um Leistungsverluste zu minimieren und die Effizienz zu maximieren, sei es auf Hausdächern, gewerblichen Gebäuden, großen Solarparks oder gebäudeintegrierten Photovoltaikanlagen (BIPV). Jeder Steckverbinder wird strengen Tests unterzogen, die sogar über die Branchenstandards hinausgehen, um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten und eine gleichbleibende Leistung während der gesamten Lebensdauer Ihrer Solarmontage zu gewährleisten. Alle SOLARLOK PV-Stecker sind für 1500-V-Gleichstromsystemekonzipiert, nach den Normen UL 6703 und IEC 62852 zertifiziert und mit der SSI-Standard-Solarschnittstelleausgestattet.

Unser SOLARLOK Steckverbinder-Portfolio

Unsere SOLARLOK Photovoltaik-Steckverbinder sind für einfache, schnelle und zuverlässige Gleichspannungsanschlüsse konzipiert. Mit ihrer Präzisionskonstruktion tragen sie dazu bei, den geringsten Durchgangswiderstand zu erreichen, um Leistungsverluste zu reduzieren.

Lernen Sie unsere SOLARLOK 2.0
– DC-Stecker- und Spleißverbinder kennen
Play video
Lernen Sie unsere SOLARLOK 2.0
– DC-Stecker- und Spleißverbinder kennen