Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Kompatibel mit 6–8-AWG-PV-Kabeln (10–16 mm²), die für 1500-VDC-Solaranwendungen ausgelegt sind.

Die TE SOLARLOK PV5 Photovoltaik-Steckverbinder sind für Außendurchmesser von 6,9 mm (0,27 in) bis 10 mm (0,39 in) ausgelegt und bieten eine Nennspannung von 1500 VDC. Sie entsprechen den Normen UL, IEC und NEC 2008/2011 und sind kompatibel mit SOLARLOK PV4-S, SOLARLOK Safe Locks und SLK 2.0 Steckern.

Dank der Standard Solar Interface (SSI) unterstützen die SOLARLOK PV5 Steckverbinder vielseitige Anwendungen in Linkboxen, bei Panelmontagen sowie in Kabelkonfektionen. Sie sind sowohl für die maschinelle Verarbeitung als auch für die Vor-Ort-Installation einfach zu montieren und erfüllen die Entkopplungsanforderungen gemäß NEC.

Wichtige Merkmale

  • Ein einzelner Kontakt ist für 8-AWG- und 6-AWG-Leiter (10–16 mm²) ausgelegt.
  • Geeignet für ein- und zweimantelige Kabel der Klassen 2 und 5
  • Zertifiziert nach UL 6703 und IEC 62852
  • Über die UL-Anforderungen hinaus geprüft TC600 und TS1200 unter Last geprüft
  • Niedriger Kontaktwiderstand (< 0,25 mΩ) zur Minimierung von Leistungsverlusten
  • Versilberter Crimp für erhöhte Beständigkeit gegen Reibkorrosion und thermisches Kriechen
  • Strombelastbarkeit wird direkt an der Klemme gemessen, um genauere Nennwerte zu gewährleisten:
    • 10 mm² entsprechen 65 A, 16 mm² entsprechen 75 A gemäß IEC 62852 bei 85 °C (185 °F)
    • Gemäß UL 6703 beträgt die Strombelastbarkeit bei 55 °C (131 °F) für 8 AWG 70 A und für 6 AWG 85 A.
  • Manta Wings sorgen für gleichmäßige Kompression und höhere Leistungsfähigkeit
  • Wasserdichte Verbindungen nach IP68 – zuverlässige Leistung auch nach 24 Stunden unter Wasser in 1 m Tiefe
  • Erfüllt die Anforderungen der NEC 2008/2011 für erhöhte Sicherheit (Entkopplungswerkzeug erforderlich)
  • Standard Solar Interface zur Verbindung mit PV4-S- und Safe-Lock-Steckverbindern
  1. SOLARLOK PV5 PV-Stecker – Montagevideo (Englisch)

Unsere SOLARLOK PV5 Steckverbinder sind für 1500-VDC-PV-Montagen mit Kabelquerschnitten von 10–16 mm² bzw. 8–6 AWG ausgelegt. Sehen Sie sich unser Montage-Video an.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Welche Kabelquerschnitte können mit TE SOLARLOK PV5 Steckern verwendet werden?

Antwort: Der SOLARLOK PV5 Steckverbinder von TE verwendet dieselbe Klemme und dasselbe Gehäuse sowohl für 8-AWG-Kabel (10 mm²) als auch für 6-AWG-Kabel (16 mm²).

 

Frage: Welche Schnittstellen haben TE PV-Steckverbinder?

Antwort: Ja, alle Solarstecker von TE Connectivity haben eine Standard-Solarschnittstelle. Der PV5 ist nur mit den PV4-S und Safe Locks von TE kompatibel.

 

Frage: Können TE SOLARLOK PV5 Steckverbinder nach der Montage entriegelt und wiederverwendet werden?

Antwort: Ja, SOLARLOK PV5 Steckverbinder können nach der Montage entriegelt und erneut mit anderen Steckverbindern verbunden werden. Wie bei allen Solarsteckverbindern auf dem Markt dürfen sie jedoch nicht erneut an einem anderen Kabel montiert werden.

 

Frage: Welche zusätzlichen Tests führt TE für SOLARLOK PV5 Steckverbinder über die IEC- und UL-Standardanforderungen hinaus durch?

Antwort: Die SOLARLOK PV5 Steckverbinder von TE übertreffen die Standardkonformität durch zusätzliche Prüfungen über die IEC- und UL-Anforderungen hinaus.

  • IP68: Die Norm fordert ein Eintauchen für 1 Stunde in 1 m Wassertiefe. TE hat die SOLARLOK PV5 Steckverbinder über 24 Stunden bei 1 m Tiefe getestet.
  • IEC-Thermoschock (IEC 62852, Abschnitt 6.3.11): Gefordert sind 200 Zyklen. SOLARLOK PV5 hat 1.200 Zyklen erfolgreich absolviert.
  • UL-Thermischer Zyklus (UL 1703, Abschnitt 35): Eine Prüfung unter Last ist nicht vorgeschrieben. SOLARLOK PV5 wurde jedoch mit 200 Zyklen bei Nennstrom geprüft.

 

Frage: Wie hoch ist die geschätzte Produktlebensdauer von TE PV-Steckverbindern?

Antwort: TE PV-Steckverbinder sind für eine langfristige Lebensdauer ausgelegt. Sie haben die IEC- und UL-Standardprüfungen erfolgreich bestanden und sind so konstruiert, dass sie auch unter anspruchsvollen, realen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Leistung über die gesamte Einsatzdauer gewährleisten.

 

Frage: Kann dieselbe Klemme für 8 AWG (10 mm²) und 6 AWG (16 mm²) Kabel verwendet werden?

Antwort: Ja. Ja. Die SOLARLOK PV5 Steckverbinder von TE verwenden dieselbe Klemme und dasselbe Gehäuse sowohl für 8-AWG-Kabel (10 mm²) als auch für 6-AWG-Kabel (16 mm²).

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Solarsteckverbindertyp  Crimpkontakt | Kabelkoppler

  • Solarsteckverbinder-Ausführung  Stecker | Stecksockel

Konfigurationsmerkmale

  • T-Abzweigmuffen-Ausführung  Stecksockel auf Stecker

  • Kodiertyp  Negativ | Positiv

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 1,5

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Polyphenylenether (PPE) + Polystyrol (PS)

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 6 – 8 | 8 – 6

  • Drahtgröße (mm²) 10 – 16

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  IEC | UL

  • IP-Schutzart  IP68

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien | Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | China | Europa, Naher Osten und Afrika | Lateinamerika | Nordamerika

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten