Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Schützt getrennte PV-Steckverbinder vor Umwelteinflüssen und Degradation

Unsere SOLARLOK Safe Locks schützen ungesteckte PV-Steckverbinder während Montage, Transport und Handhabung vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz und tragen so zum Erhalt der Steckverbinderintegrität und Systemzuverlässigkeit bei. 

Sie schützen die Steckverbinder bis zum endgültigen Stecken und verringern den Kontakt mit unerwünschten Berührungspunkten wie spannungsführenden elektrischen Kontakten – das erhöht die Sicherheit bei der Installation und verlängert die Lebensdauer. Sie sind für Solaranwendungen mit höheren Spannungen von bis zu 2 kV ausgelegt und lassen sich mithilfe von TE-Demontagewerkzeugen einfach montieren und demontieren, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in Großanlagen eignen.

Wichtige Merkmale

  • Für Hochvolt-Anwendungen bis 2 kV geeignet
  • Abgedichtete Bauweise schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Verunreinigungen
  • SSI-Kompatibilität mit allen SOLARLOK-Steckverbindern
  • Schlüsselloch-Öffnung für einfache Beschriftung und Stromkreiskennzeichnung
  • Gut sichtbare orange Farbe für schnelle Identifikation im Feld
FAQ

Frage: Wofür werden die SOLARLOK Sicherheitsverriegelungen von TE verwendet?

Antwort: Die SOLARLOK Safe Locks von TE Connectivity sind leicht und darauf ausgelegt, getrennte PV-Steckverbinder während der Montage bis zum endgültigen Stecken vor Umwelteinflüssen zu schützen. Sie tragen dazu bei, den Kontakt mit Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und unerwünschten Berührungspunkten vor der endgültigen Verbindung zu verringern.

 

Frage: Warum sollte ich SOLARLOK Verriegelungen verwenden? Muss ich die Steckverbinder schützen?

Antwort: Während der Montage von Leitungssätzen oder PV-Kabeln können Steckverbinder bis zur Inbetriebnahme ungesteckt bleiben – und sind dadurch anfällig für Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse wie Staub, Feuchtigkeit und Schmutz. SOLARLOK Safe Locks schützen getrennte PV-Steckverbinder in dieser Montagephase, unterstützen den Erhalt der Steckverbinderintegrität und tragen dazu bei, den Kontakt des Montagepersonals mit ungeschützten Steckverbinderflächen zu verringern. Indem sie die Steckverbinder vor der endgültigen Verbindung schützen, senken sie das Risiko verschmutzungsbedingter Probleme – etwa beschädigter Dichtungen, verringerter Leitfähigkeit, mangelhafter Verbindungsqualität, Nacharbeit und Verzögerungen bei der Inbetriebnahme – sowie potenzieller Langzeitrisiken für die Zuverlässigkeit wie Hotspots oder Lichtbogenstellen.

 

Frage: Können SOLARLOK Safe Locks nach dem Zuschalten der Spannung und abgeschlossener Montage auf den Steckverbindern verbleiben?

Antwort: Ja, sie sind darauf ausgelegt, getrennte PV-Steckverbinder auch bei langfristiger Exposition vor Umwelteinflüssen zu schützen.

 

Frage: Mit welchen Steckverbindern sind SOLARLOK Safe Locks kompatibel?

Antwort: Ja, alle Solarstecker von TE Connectivity haben eine Standard-Solarschnittstelle. Die SOLARLOK Safe Lock Verriegelung ist mit den Steckverbindern SOLARLOK PV5, SOLARLOK 2.0 und SOLARLOK PV4S kompatibel.

 

Frage: Wie unterscheiden sich SOLARLOK Safe Locks von alternativen Lösungen?

Antwort: Im Vergleich zu einer Standard-Staubschutzkappe bieten sie zusätzliche Vorteile wie mechanische Verriegelung, verbesserte Umweltabdichtung und Beschriftungsmöglichkeit – für mehr Sicherheit, besseren Steckverbinderschutz und eindeutige Stromkreiskennzeichnung. Sie sind zudem für Hochvolt-Solaranwendungen bis 2 kV ausgelegt, wirken isolierend und eignen sich damit für den Einsatz in Solarkraftwerken.

 

Frage: Sind sie wetterbeständig?

Antwort: Ja, sie bieten Abdichtung nach IP65 und IP68 sowie UV-Beständigkeit – abgesichert durch erweiterte interne Validierung, darunter 500 Stunden Feuchte-Wärme-Prüfung (DH500) und Salznebelprüfung der Stufe 8. So bleiben offenliegende Steckflächen auch nach Tagen oder Wochen im Außeneinsatz geschützt.

 

Frage: Wie werden die SOLARLOK Safe Locks entfernt?

Antwort: SOLARLOK Safe Locks sind für einfaches und schnelles Entriegeln mit den Standard-Entriegelungswerkzeugen von TE ausgelegt.

 

Frage: Wirken sie sich auf die langfristige Leistung der PV-Anlage aus?

Antwort: Nein. SOLARLOK Safe Locks werden vor der endgültigen Verbindung und dem Zuschalten der Spannung verwendet – nach dem Entfernen sind sie somit nicht Teil der spannungsführenden PV-Verbindung. Ihr Hauptzweck ist es, getrennte PV-Steckverbinder während Montage und Inbetriebnahme zu schützen und so Ausfälle in der Installationsphase zu reduzieren.

 

Frage: Wer profitiert am meisten von der Verwendung von den SOLARLOK Sicherheitsverriegelungen?

Antwort: Solarmontagebetriebe, EPC-Unternehmen und O&M-Teams profitieren von SOLARLOK Safe Locks: Sie schützen getrennte PV-Steckverbinder während der Montage, unterstützen eine sicherere Handhabung vor dem Zuschalten der Spannung und verringern das Risiko von Verunreinigungen, Nacharbeit, Gewährleistungsansprüchen und Sicherheitsrisiken während der Montage und vor dem entgültigen Anschluss.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Solarsteckverbindertyp  PV-Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 2

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Blau | Orange | Schwarz

  • Gehäusematerial  PC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien | Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | China | Europa, Naher Osten und Afrika | Lateinamerika | Nordamerika

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten